17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじ径(挿入後) M(mm)

    ~mm
  • 長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

    ~mm
  • 長さ B(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フィンロック(FL型)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(挿入後) M

(mm)

長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

長さ B

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
1.5D
4.8
10
1個
4
2D
8.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54
( 59 )
1日目
61
( 67 )
1日目

詳細情報

基本情報

【種類】 圧入
【材質】 黄銅
【ねじ種類】 メートル(並目)ねじ ノッチ なし
【形状】 標準 ねじ径(挿入後) M(mm) 3 4 長さ(挿入後)
【L】(D=ねじ径 M) 1.5D 2D
【長さ】B(mm) 4.8 8.0

商品情報

商品概要

フィンロック(FL型):関連画像

外形図(ハンドプレスで埋め込み可能。引抜耐力が強く、汎用性あり。)

 

単位:mm

 

品番
Product No.
ねじ
Thread
外径
A
長さ
B
下穴寸法(参考) 最小肉厚
E(min)

C
最小深さ
D(min)
熱可塑 熱硬化
FL-M3-4.8 M3×0.5 4.5 4.8 4.0 5.8 2.0 3.2
FL-M4-8.0 M4×0.7 6.1 8.0 5.6 9.0 2.8 4.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィンロック(FL型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィンロック(FL型)
ソニックロック(SL型)
黄銅 ソニックロック(SL型)
プレスロック(PLK型)
平頭付きソニックロック(SHK型)
黄銅 平頭付きソニックロック(SHK型)
メーカー日本ドライブイット日本ドライブイットSUNCO日本ドライブイット日本ドライブイットSUNCO
通常価格54-32 -39243 -49 -32
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類圧入圧入圧入圧入圧入圧入
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじ
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
ノッチなしなしなしなしなしなし
形状標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング