17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじ径(挿入後) M(mm)

    ~mm
  • 長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ビーロックN42型

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(挿入後) M

(mm)

長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

RoHS?最小発注数量
3
1.5D
10
1個
4
2D
10
1個
6
2D
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97
( 107 )
1日目
272
( 299 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【種類】 圧入
【材質】 黄銅
【ねじ種類】 メートル(並目)ねじ ノッチ あり
【形状】 標準 ねじ径(挿入後) M(mm) 3 4 6 長さ(挿入後)
【L】(D=ねじ径 M) 1.5D 2D

商品情報

商品概要

ビーロックN42型:関連画像

外形図(軽く叩くだけで埋め込み可能)

 

単位:mm

 

品番
Product No.
ねじ
Thread
軸部外径
A
首下長さ
B
頭径
F
頭厚さ
G
下穴寸法(参考値) 最小肉厚
E
(min)

C
最小深さ
D(min)
N42-M3-4.3 M3×0.5 4.2 4.3 5.5 0.5 4.0 5.3 2.0
N42-M4-7.1 M4×0.7 5.8 7.1 7.1 0.8 5.6 8.1 2.8
N42-M6-11.4 M6×1 8.3 11.4 9.5 1.2 8.0 12.4 4.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビーロックN42型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内設備のメンテナンス用として使用
5
満足度:5.0
既存の社内設備のメンテナンス用として使用しています。設備の中でメスネジ部がばかになってしまい、ネジインサートなどが入れら...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーロックN42型
スパロー(SP型)
ソニックロック(SL型)
スクリューサート(SCT型)
ヒートロック(HL型)
黄銅 ソニックロック(SL型)
メーカー日本ドライブイット日本ドライブイット日本ドライブイット日本ドライブイット日本ドライブイットSUNCO
通常価格97-32 -32 -145 -44 -39
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類圧入圧入圧入セルフタッピング圧入圧入
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじ
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
ノッチなしなしなしなしなしなし
形状標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング