17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじ径(挿入後) M(mm)

    ~mm
  • 長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

平頭付きスパロー(HSR型)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(挿入後) M

(mm)

長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

RoHS?最小発注数量
8
1.5D
10
1個
3
2D
10
1個
4
2D
10
1個
5
1.5D
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153
( 168 )
1日目
40
( 44 )
在庫品1日目当日出荷可能
69
( 76 )
在庫品1日目当日出荷可能
72
( 79 )
1日目

詳細情報

基本情報

【種類】 圧入
【材質】 黄銅
【ねじ種類】 メートル(並目)ねじ ノッチ なし
【形状】 標準 ねじ径(挿入後) M(mm) 3 4 5 8 長さ(挿入後)
【L】(D=ねじ径 M) 1.5D 2D

商品情報

商品概要

平頭付きスパロー(HSR型):関連画像

外形図(電気回路のターミナル用等として有効な平頭付き)

 

単位:mm

 

品番
Product No.
ねじ
Thread
軸部
外径
A
首下
長さ
B
頭径
F
頭厚さ
G
下穴寸法(参考値) 最小肉厚
E
(min)

C
最小深さ
D(min)
HSR-M3-5.3 M3×0.5 4.2 5.3 5.5 0.6 3.8 6.3 2.0
HSR-M4-7.4 M4×0.7 5.8 7.4 7.1 0.9 5.4 8.4 2.5
HSR-M5-8.3 M5×0.8 6.6 8.3 7.9 1.1 6.2 9.3 2.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平頭付きスパロー(HSR型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平頭付きスパロー(HSR型)
平頭付きソニックロック(SHK型)
黄銅 平頭付きソニックロック(SHK型)
スパロー(SP型)
ソニックロック(SL型)
ヒートロック(HL型)
メーカー日本ドライブイット日本ドライブイットSUNCO日本ドライブイット日本ドライブイット日本ドライブイット
通常価格40-49 -3232 -32 -44 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類圧入圧入圧入圧入圧入圧入
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじ
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
ノッチなしなしなしなしなしなし
形状標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング