メカニカル部品技術窓口
【種類】 圧入 使用【用途】 樹脂全般 【材質】 黄銅 【ねじ種類】 メートル(並目)ねじ ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
56円 ( 62円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42円 ( 46円 ) | 1日目 |
39円 ( 43円 ) | 1日目 |
162円 ( 178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32円 ( 35円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40円 ( 44円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
148円 ( 163円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【種類】 圧入 使用
【用途】 樹脂全般
【材質】 黄銅
【ねじ種類】 メートル(並目)ねじ ノッチ なし
【形状】 標準 ねじ径(挿入後) M(mm) 2 2.5 3 3.5 4 5 6 長さ(挿入後)
【L】(D=ねじ径 M) 1D 1.5D 2D
【長さ】B(mm) 4.1 5.3 6.2 7.4 8.3 9.2

(単位:mm)
A| 品番 Product No. | ねじ Thread | 外径 A | 長さ B | 下穴寸法(参考値) | 最小肉厚 E (min) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー型番 | ミスミ型番 | 径 C | 最小深さ D(min) | ||||
| SP-M2-4.1 | BRM2-4.1 | M2X0.4 | 3.3 | 4.1 | 3.1 | 5.1 | 1.6 |
| SP-M2.5-5.3 | BRM2.5-5.3 | M2.5X0.45 | 4.2 | 5.3 | 3.8 | 6.3 | 2.0 |
| SP-M3-5.3 | SP-BRM3-5.3 | M3X0.5 | 4.2 | 5.3 | 3.8 | 6.3 | 2.0 |
| SP-M3.5-6.2 | ー | M3.5X0.6 | 5.0 | 6.3 | 4.6 | 7.2 | 2.5 |
| SP-M4-4.1 | BRM4-4.1 | M4X0.7 | 5.8 | 4.1 | 5.4 | 5.1 | 2.5 |
| SP-M4-7.4 | SP-BRM4-7.4 | 5.8 | 7.4 | 5.4 | 8.4 | 2.5 | |
| SP-M5-8.3 | SP-BRM5-8.3 | M5X0.8 | 6.6 | 8.3 | 6.2 | 9.3 | 2.5 |
| SP-M6-9.2 | BRM6-9.2 | M6X1 | 8.2 | 9.2 | 7.8 | 10.2 | 2.8 |
| SP-M8-9.2 | ー | M8X1.25 | 9.7 | 9.2 | 9.4 | 10.2 | 3.8 |
ミスミ型番とメーカー型番が異なる商品となります。詳細は「商品情報」または「型番リスト」をご参照ください。