17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじ径(挿入後) M(mm)

    ~mm
  • 長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

    ~mm
  • 長さ B(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

テックソニック(TEC型)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(挿入後) M

(mm)

長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

販売単位

長さ B

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
2D
バラ(1個から購入可能)
3.9
10
1個
5
2D
バラ(1個から購入可能)
9.5
10
1個
6
2D
バラ(1個から購入可能)
12.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43
( 47 )
1日目
60
( 66 )
1日目
99
( 109 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【種類】 圧入
【材質】 黄銅
【ねじ種類】 メートル(並目)ねじ ノッチ なし
【形状】 標準 ねじ径(挿入後) M(mm) 2 2.5 3 4 5 6 8 長さ(挿入後)
【L】(D=ねじ径 M) 1.5D 2D 2.5D
【長さ】B(mm) 3.9 5.7 8.2 9.5 12.7

商品情報

商品概要

テックソニック(TEC型):関連画像

外形図

 

単位:mm

 

品番
Product No.
ねじ
Thread
外径
A
長さ
B
下穴寸法(参考値) 最小肉厚
E
(min)

C
最小深さ
D(min)
TEC-M2-3.9 M2×0.4 3.5 3.9 3.2 5.0 1.3
TEC-M2.5-5.7 M2.5×0.45 4.4 5.7 4.0 6.8 1.6
TEC-M3-5.7 M3×0.5 4.4 5.7 4.0 6.8 1.6
TEC-M4-8.2 M4×0.7 6.0 8.2 5.6 9.2 2.1
TEC-M5-9.5 M5×0.8 6.8 9.5 6.4 10.7 2.6
TEC-M6-12.7 M6×1 8.4 12.7 8.0 14.0 3.3
TEC-M8-12.7 M8×1.25 10.0 12.7 9.6 14.0 4.5
  • 両端が同形状なので方向性がなく、どちらからでも埋込める。
  • ばねパーツフィーダーやマガジンを使用して埋込む場合に最適。
  • 従来品より固着力が強く、しかも肉厚が薄いボスに埋込める。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テックソニック(TEC型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テックソニック(TEC型)
フローテック(FTC型)
ソニックロック(SL型)
黄銅 ソニックロック(SL型)
平頭付きソニックロック(SHK型)
黄銅 平頭付きソニックロック(SHK型)
メーカー日本ドライブイット日本ドライブイット日本ドライブイットSUNCO日本ドライブイットSUNCO
通常価格43-133 -32 -3949 -32
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類圧入圧入圧入圧入圧入圧入
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじ
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
ノッチなしなしなしなしなしなし
形状標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング