17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステレンス SUSXM7 アルコース 皿

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

サイズ

(mm)

入り数

RoHS?最小発注数量
45
6.0X45
300X10
10
1個
65
6.0X65
200X10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122
( 134 )
1日目
146
( 161 )
1日目

詳細情報

基本情報

【種類】 その他コンクリート用ねじ
【ねじの呼び(M)】 6
【材質】 ステンレス
【表面処理】 なし
【表面処理】(詳細) なし
【取付穴形状】 十字穴
【販売単位】 箱・パック
【ねじ径(mm)】 5.7
【長さ】 45 65
【サイズ(mm)】 6.0X45 6.0X65

商品情報

この商品の概要

ステレンス SUSXM7 アルコース 皿:関連画像

寸法図(頭径)

ステレンス SUSXM7 アルコース 皿:関連画像

寸法図(ねじ径、ねじ部長さ、全長)

品番 3 仕上げ L D d S
SFC45 6.0×45 パシぺ一卜 46.0 10.0 5.7 40.0
SFC65 6.0×65 パシぺ一卜 65.0 10.0 5.7 40.0
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステレンス SUSXM7 アルコース 皿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステレンス SUSXM7 アルコース 皿
ステレンス SUSXM7 アルコース フラット モドトラス
ステンレスSUSXM-7 石こうボードビス 木下地用
野地板コース(カラーベスト専用ねじ)十字穴付
ステンレスSUS305J1 堅木コース バリューパック
ウッドデッキビス 皿
メーカーヤマヒロヤマヒロ若井産業ヤマヒロ若井産業SUNCO
通常価格122-1898,916 -4,741 -2,9533,984 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他コンクリート用ねじその他コンクリート用ねじ関連部品木ねじ関連部品木ねじ
ねじの呼び(M)663.845.35.5
材質ステンレスステンレスSUSXM-7スチールSUS305J1スチール
表面処理なしなしなしクロメートメッキなしラスパート処理
表面処理(詳細)なしなしなしクロメートメッキなしラスパGB

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング