17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ヤマヒロ コーススレッド フレキ【300~1000個入り】

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

表面処理

表面処理(詳細)

サイズ

(mm)

ねじ径

(mm)

入り数

RoHS?最小発注数量
4.2
スチール
三価クロメート
三価ホワイト
4.2X32
4.2
1000X10
10
1パック

1000個入り

4.2
スチール
三価クロメート
三価ホワイト
4.2X41
4.2
500X10
10
1パック

500個入り

4.8
スチール
三価クロメート
三価ホワイト
4.8X65
4.8
300X10
10
1パック

300個入り

4.2
[ステンレス] SUS410
なし
なし
4.2X41
4.2
500X10
10
1パック

500個入り

4.2
スチール
三価クロメート
三価ホワイト
4.2X25
4.2
1000X10
10
1パック

1000個入り

4.2
[ステンレス] SUS410
なし
なし
4.2X25
4.2
1000X10
10
1パック

1000個入り

4.2
[ステンレス] SUS410
なし
なし
4.2X32
4.2
1000X10
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,653
( 5,118 )
1日目
3,456
( 3,802 )
1日目
3,946
( 4,341 )
1日目
6,480
( 7,128 )
1日目
4,253
( 4,678 )
1日目
7,848
( 8,633 )
1日目
9,144
( 10,058 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】 スチール SUS410
【表面処理】 なし 三価クロメート

商品情報

商品概要

ヤマヒロ コーススレッド フレキ:関連画像
品番 サイズ 仕上げ LD D Hd d S
W25F 4.2×25 ユ二クロ 25.0 7.0 2.7 4.2 全ねじ
W28F 4.2×28 ユニクロ 28.0 7.0 2.7 4.2 全ねじ
W32F 4.2×32 ユニクロ 32.0 7.0 2.7 4.2 全ねじ
W41F 4.2×41 ユニクロ 41.0 7.0 2.7 4.2 全ねじ
W51F 4.2×51 ユニクロ 51.0 7.0 2.7 4.2 45.0
W57F 4.2×57 ユニクロ 57.0 7.0 2.7 4.2 45.0
W65F 4.2×65 ユニクロ 65.0 7.5 2.6 4.8 45.0
W75F 4.2×75 ユニクロ 75.0 7.5 2.6 4.8 45.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマヒロ コーススレッド フレキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマヒロ コーススレッド フレキ
軽天ビス ヤマヒロ(ドライウォール) モドトラス
軽天ビス フレキ(ドライウォール)ヤマヒロ
コーススレッド モドトラス ヤマヒロ十字穴付
ステンレスSUS410 ダンバゼロ パッキン付き パシペート
ユニクロ シージング釘
メーカーヤマヒロSUNCOSUNCOSUNCO若井産業大里
通常価格3,456-7,2232,9674,62112,080363
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
種類コーススレッド軽天ビス軽天ビスコーススレッドコーススレッド
長さ2532201001638
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴なし
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング