17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • サイズ/内ねじ d1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

エンザート用工具 ハンド加工用 610型

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ/内ねじ d1

(mm)

最小発注数量
2.5
1個
3
1個
3.5
1個
4
1個
5
1個
6
1個
8
1個
10
1個
14
1個
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,917
( 8,709 )
1日目
7,916
( 8,708 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,073
( 8,880 )
1日目
8,228
( 9,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,560
( 9,416 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,716
( 9,588 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,048
( 9,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,622
( 12,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,433
( 19,176 )
1日目
42,250
( 46,475 )
1日目

詳細情報

基本情報

エンザート用手作業工具です。 サイズ/内ねじ d1(mm) 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12 14 16

商品情報

商品概要

エンザート用工具 ハンド加工用 610型:関連画像

外形図

 

単位:mm

 

品番サイズ全長四角部六角部
L3対辺対辺
610 000 025. 000M2.55557
-030-M35557
-035-M3.56057
-040-M46057
-050-M575813
-060-M675813
-080-M875813
-100-M109512.519
-120-M129512.519
-140-M149512.519
別作ハンド工具M1610512.026

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンザート用工具 ハンド加工用 610型のレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
アルミの板に使用
2
満足度:2.0
アルミの板にエンザードを挿入する際に使用しました。お客様からのご要望でケーケーヴィーのエンザードを使用しましたので、この...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を賜り誠にありがとうございます。内容につきまして関係者と共有し、今後の商品開発の参考にさせて頂きます。今後ともお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

2人が参考にしています。
製品の治具に使用
4
満足度:4.0
ヘリサートより強いのでエンザードを選定しました。サイト内検索をして一番早くヒットしたのでケーケーヴィーのエンザート 三穴...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンザート用工具 ハンド加工用 610型
E-サート P型挿入工具
E-サート スパイラルタップ
E-サート 2本組タップ
ねじインサート用挿入工具
ねじインサート用 抜取工具 [JHBN]
メーカーケーケーヴィーツガミツガミツガミミスミJYA(ジェイ・ワイ・エー)
通常価格7,916-4,989 -2,875 -3,970 -7,401 -1,812 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類工具工具工具工具工具工具
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル並目ねじメートル並目ねじメートル並目ねじ--
材質-SCM435
ノッチなし---なしなし
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)-
よく一緒に購入される商品

ネジインサート専用工具カテゴリの売れ筋ランキング