17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

鉄 エンザート 小外径三穴・長寸 348型

通常単価(税別)
139730
税込単価
153803
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットで...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ/内ねじ d1

(mm)

表面処理

RoHS?最小発注数量
4
三価クロメート
10
1個
4
六価クロメート
-
1個
5
三価クロメート
10
1個
5
六価クロメート
-
1個
6
三価クロメート
10
1個
6
六価クロメート
-
1個
8
三価クロメート
10
1個
8
六価クロメート
-
1個
10
三価クロメート
10
1個
10
六価クロメート
-
1個
12
三価クロメート
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193
( 212 )
1日目
139
( 153 )
在庫品1日目当日出荷可能
200
( 220 )
1日目
157
( 173 )
在庫品1日目当日出荷可能
286
( 315 )
在庫品1日目当日出荷可能
182
( 200 )
1日目
263
( 289 )
1日目
248
( 273 )
1日目
465
( 512 )
1日目
319
( 351 )
1日目
730
( 803 )
1日目

詳細情報

基本情報

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品概要

  • 一部規格表上にあっても、取り扱いの無い型式がございます。予めご了承下さい。
鉄 エンザート 小外径三穴・長寸 348型:関連画像

外形図

品番内ねじ外ねじ長さ
型式サイズ材質d1Pd2PeL
348 000040.【 】M40.760.78
-050.-M50.86.50.810
-060.-M61.081.012
-080.-M81.25101.2514
-100.-M101.5121.518
-120.-M121.75141.7522
-160.-M162.0182.024

単位:mm
公差:ISO2768m 内ねじ:メートル並目ISO 6H 外ねじ:ワークスタンダード
材質:SUM22L快削鋼(相当) 六価クロメート 材質品番(160)

348型の参考下穴径

サイズ348型の参考更好穴径
樹脂軽合金
M45.4~5.65.6~5.7
M56.0~6.16.1~6.2
M67.4~7.67.5~7.7
M89.3~9.59.4~9.6
サイズ348型の参考更好穴径
樹脂軽合金
M1011.1~11.311.2~11.5
M1213.1~13.313.2~13.5
M1415.0~15.215.1~15.4
M1617.0~17.217.1~17.4
 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 エンザート 小外径三穴・長寸 348型のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
折れたボルトを抜いた後の修正
5
満足度:5.0
折れたボルトを抜き取るさい、下穴が大きくなりリコイルではスカスカな状態になってしまったネジ修正に使用しました。大径のモノ...もっと読む
1人が参考にしています。
カーボン製品にねじ穴を設けるために使用
4
満足度:4.0
カーボン製品にねじ穴を設けるために使用しています。下穴処理だけで前タップの必要がないため、作業効率向上に繋がり大変助かっ...もっと読む
1人が参考にしています。
ねじ穴修正
5
満足度:5.0
アルミ地のねじ穴がトルクかけすぎでガバガバに なってしまったのを修正 同類のヘリサートより下穴径が小さく済むので 母体の...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品の一部品として組み込み使用
4
満足度:4.0
自社製品の一部品として組み込み使用しています。狭所にてタップ加工が困難な部位に利用しています。鉄 エンザート 小外径三穴...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 エンザート 小外径三穴・長寸 348型
鉄 エンザート 小外径三穴・短寸 347型
鉄 エンザート 小外径割溝 303型
鉄 エンザート ピン付・長寸 318型
鉄 エンザート ピン付・短寸 317型
黄銅 エンザート ねじ塑性変形型 305型
メーカーケーケーヴィーケーケーヴィーケーケーヴィーケーケーヴィーケーケーヴィーケーケーヴィー
通常価格139-152 -70 -560 -559 -50 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
種類セルフタッピングセルフタッピングセルフタッピングセルフタッピングセルフタッピングセルフタッピング
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじ
材質黄銅
形状小外径三つ穴タイプ小外径三つ穴タイプ小外径割溝タイプピン付きタイプピン付きタイプ標準
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング