17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • サイズ/内ねじ d1(mm)

    ~mm
  • 表面処理

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

鉄 エンザート 小外径三穴・短寸 347型

通常単価(税別)
152582
税込単価
167640
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ/内ねじ d1

(mm)

表面処理

RoHS?最小発注数量
4
三価ホワイト
10
1個
5
三価ホワイト
10
1個
5
なし
-
1個
6
三価ホワイト
10
1個
6
なし
-
1個
8
三価ホワイト
10
1個
8
なし
-
1個
10
三価ホワイト
10
1個
10
なし
-
1個
12
なし
-
1個
16
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
175
( 193 )
1日目
193
( 212 )
1日目
152
( 167 )
在庫品1日目当日出荷可能
227
( 250 )
1日目
171
( 188 )
在庫品1日目当日出荷可能
285
( 314 )
1日目
181
( 199 )
在庫品1日目当日出荷可能
421
( 463 )
1日目
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
354
( 389 )
1日目
582
( 640 )
1日目

詳細情報

基本情報

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

商品概要

鉄 エンザート 小外径三穴・短寸 347型:関連画像

 

外形図

 

品番 内ねじ 外ねじ 長さ
型式 サイズ 材質 d1 P d2 Pe L
347 0 040. 160 M4 0.7 6 0.7 6
- 050. - M5 0.8 6.5 0.8 7
- 060. - M6 1.0 8 1.0 8
- 080. - M8 1.25 10 1.25 9
- 100. - M10 1.5 12 1.5 10
- 120. - M12 1.75 14 1.75 12
- 160. - M16 2.0 18 2.0 14

単位:mm
公差:ISO2768m 内ねじ:メートル並目ISO 6H 外ねじ:ワークスタンダード
材質:SUM22L 快削鋼(相当) 六価クロメート 材質品番(160)

347型の参考下穴径

サイズ 347型の参考下穴径
樹脂 軽合金
M4 5.4~5.6 5.6~5.7
M5 6.0~6.1 6.1~6.2
M6 7.4~7.6 7.5~7.7
M8 9.3~9.5 9.4~9.6
サイズ 347型の参考下穴径
樹脂 軽合金
M10 11.1~11.3 11.2~11.5
M12 13.1~13.3 13.2~13.5
M16 17.0~17.2 17.1~17.4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 エンザート 小外径三穴・短寸 347型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社製品の一部品として組み込み使用
4
満足度:4.0
自社製品の一部品として組み込み使用しています。狭所にてタップ加工が困難な部位に利用しています。鉄 エンザート 小外径三穴...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 エンザート 小外径三穴・短寸 347型
鉄 エンザート 小外径三穴・長寸 348型
鉄 エンザート 小外径割溝 303型
鉄 エンザート ピン付・短寸 317型
鉄 エンザート ピン付・長寸 318型
黄銅 エンザート ねじ塑性変形型 305型
メーカーケーケーヴィーケーケーヴィーケーケーヴィーケーケーヴィーケーケーヴィーケーケーヴィー
通常価格152-139 -70 -559 -560 -50 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類セルフタッピングセルフタッピングセルフタッピングセルフタッピングセルフタッピングセルフタッピング
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじ
材質黄銅
形状小外径三つ穴タイプ小外径三つ穴タイプ小外径割溝タイプピン付きタイプピン付きタイプ標準
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング