メカニカル部品技術窓口
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットで...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
559円 ( 615円 ) | 1日目 |
704円 ( 774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
946円 ( 1,041円 ) | 1日目 |
1,710円 ( 1,881円 ) | 1日目 |
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。


外形図1

外形図2
| 品番 | ビンの長さ L2 | ビンの径 d3 | |
|---|---|---|---|
| 317型 | M4,M5 | 4 | 2 |
| M6~M10 | 6 | 2 | |
| M12~M16 | 10 | 2 | |
ピンの材質:炭素鋼、亜鉛メッキ、クロメート、9SMnPb28K
| 品番 | 内ねじ | 外ねじ | 長さ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | サイズ | 材質 | d1 | P | d2 | Pe | L |
| 317 0 | 040. | 16 | M4 | 0.7 | 6.5 | 0.8 | 6 |
| - | 050. | - | M5 | 0.8 | 8 | 1.0 | 7 |
| - | 060. | - | M6 | 1.0 | 10 | 1.25 | 8 |
| - | 080. | - | M8 | 1.25 | 12 | 1.5 | 9 |
| - | 120. | - | M12 | 1.8 | 16 | 1.75 | 12 |
| - | 140. | - | M14 | 2.0 | 18 | 2.0 | 14 |
| - | 160. | - | M16 | 2.0 | 20 | 2.0 | 14 |
単位:mm
公差:ISO2768m 内ねじ:メートル並目ISO 6H 外ねじ:ワークスタンダード
材質:SUM22L 快削鋼(相当) 六価クロメート 材質品番(160)


ミスミ
ねじインサート

ケーケーヴィー
エンザート 割溝タイプ 302型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ねじインサート
4.6通常価格(税別):84円~

東海物産
ダッヂビットインサート(スタンダード)SB 黄銅(カドミレス)
4.7通常価格(税別):26円~

ミスミ
ビットインサート
4.3通常価格(税別):40円~

ミスミ
セルフタッピングインサート -割溝タイプ-
4.5通常価格(税別):104円~

ツガミ
Eサート(ヘリサート)
4.4通常価格(税別):75円~

東海物産
ダッヂビットインサート フランジ型FB 黄銅(カドミレス)
4.8通常価格(税別):28円~

ケーケーヴィー
エンザート 割溝タイプ 302型
4.7通常価格(税別):54円~

ケーケーヴィー
エンザート 三穴・短寸 307型
4.4通常価格(税別):135円~

日本スプリュー
メートルねじ用スプリュー(並目)
4.8通常価格(税別):85円~