17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

【ワンタッチ着脱】クサビロッククランパー

通常単価(税別)
5,0978,646
税込単価
5,6079,511
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

装置の段取り替えに伴うアタッチメントの着脱や治具の交換を、工具を使わずワンタッチで行える、ボルトに替わ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ※ボタンロッククランパーと専用ケースを一緒に使用する商品です。以下製品を併せてご購入ください。
    ▼専用ケースは こちら
    【ワンタッチ着脱】ケース(クサビロッククランパー・ボタンロッククランパー用)
  • QCWE,QCWE-Sについては2021年2月より現仕様の在庫がなくなり次第順次切り替えを実施しております。
    ・本体ON-OFF印字を印刷からレーザーマーキングに変更
    ・本体材質をS45C無電解ニッケルメッキからSUS303に変更
    本体以外の材質に関しては、変更ございません。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

クサビロッククランパーとは

※サムターンクランパーとカムケースのセットでご使用いただく商品です

クランプ力30N/50N
横幅φ25/φ34
特長
  • ONとOFFが明確
  • オールステンレス製もあり
クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパ面にあたり、プレートが引きこまれます。

使用例

スターホイールとガイドの交換

スターホイールとガイドの交換

搬送装置のアタッチメント交換

搬送装置のアタッチメント交換

操作方法

操作手順

操作手順

※アンクランプは、逆の手順で行ってください。

クサビロッククランパーの操作手順(動画)

選定サポート情報

商品ラインナップ

商品ラインナップ

組み合わせて使用する商品

ワンタッチ着脱ラインナップ一覧

サムターンクランパー

サムターンクランパー

ワンタッチ着脱スタンダードタイプ

サムターンクランパー(自在アプローチ)

サムターンクランパー(自在アプローチ)

バタつきを最小限に抑えたい場合に

サムターンクランパーストロング

サムターンクランパーストロング

強いクランプ力を求める場所に

ピンホールドクランパー

ピンホールドクランパー

取り付け部にスペースがない場合に

ボタンロッククランパー

ボタンロッククランパー

旋回部品をバタつくことなく固定したい場合に

ワンウェイクランパー

ワンウェイクランパー

取り付け部にスペースがない場合に

ホールクランパー

ホールクランパー

取り付け部にスペースが無く、ネジ加工などが出来ない場合に

シャフトジョイント

シャフトジョイント

90°ひねるだけで簡単部品交換

ボールインキャッチャー

ボールインキャッチャー

差し込むだけで簡単クランプ

マグインキャッチャー

マグインキャッチャー

差し込むだけで簡単クランプ
メンテナンス窓など軽微な部品の固定に

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

本体高さH

(mm)

適用プレート厚さ

(mm)

ノブ材質

シャフト材質

RoHS?最小発注数量
19.5
24.5
6~10
ポリアミド ブラック
S45C
10
1個
19.5
24.5
6~10
SCS13
SUS420J2
10
1個
21.5
31
6~14
SCS13
SUS420J2
10
1個
21.5
31
6~14
SCS13
S45C
10
1個
27.5
31
12~20
ポリアミド ブラック
S45C
10
1個
27.5
31
12~20
SCS13
SUS420J2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,097
( 5,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,314
( 9,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,646
( 9,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,574
( 7,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,938
( 6,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,216
( 9,038 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

装置の段取り替えに伴うアタッチメントの着脱や治具の交換を、工具を使わずワンタッチで行える、ボルトに替わる締結部品です。
バタつきを最小限に抑えたい場合に最適な商品です。
クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
【特長】
・工具不要:誰でも簡単に締められます。
・ワンタッチで固定:ワンタッチでクランプ・アンクランプを切り替えられます。
・誰でも同じ強さで固定:担当者により締める力のばらつきがなくなります。
・ON/OFFが一目瞭然:つまみの向きで固定してあるか一目で判断できます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ※ボタンロッククランパーと専用ケースを一緒に使用する商品です。以下製品を併せてご購入ください。
    ▼専用ケースは こちら
    【ワンタッチ着脱】ケース(クサビロッククランパー・ボタンロッククランパー用)
  • QCWE,QCWE-Sについては2021年2月より現仕様の在庫がなくなり次第順次切り替えを実施しております。
    ・本体ON-OFF印字を印刷からレーザーマーキングに変更
    ・本体材質をS45C無電解ニッケルメッキからSUS303に変更
    本体以外の材質に関しては、変更ございません。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【ワンタッチ着脱】クサビロッククランパーのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
プレートの固定
4
満足度:4.0
土台側の板と取り外し用の板の固定用に簡単に脱着できるのもがないか探していたところ、ワンタッチで着脱できるクランプがあった...もっと読む
0人が参考にしています。
当社の生産設備装置に使用しています
5
満足度:5.0
冶具をワークに固定する際に使用しています。選定した理由は、段取り替えの際にワンタッチで冶具が着脱交換でき、工具が不用で交...もっと読む
0人が参考にしています。
治具アタッチメントの段替えに使用
5
満足度:5.0
治具アタッチメントの段替えに使用しています。脱着が簡単なうえクサビ機構の効果でしっかりクランプされ、また視認性も高いこと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ワンタッチ着脱】クサビロッククランパー
【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー(自在アプローチ)
ワンタッチナチュラルサポーター
ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)(BJ352)
ナチュラルサポーター(BJ350・BJ350-C)
突出しピン(CP700-R)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格5,097-5,258 -32,89917,341 -8,427 -35,287 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ワンタッチ取付治具ワンタッチ取付治具サポートユニットサポートユニットサポートユニットクランプユニット
本体材質SUS303SUS303アルミ合金(A5052)SC45CS45CSC45C
本体表面処理なしなしアルマイト表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
シャフト表面処理焼入焼戻なし四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
よく一緒に購入される商品

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング