17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

【ワンタッチ着脱】カムケース(サムターンクランパー・サムターンクランパー自在アプローチ用)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

使用例

サムターンクランパー

使用例:カメラユニットの位置変更

治具プレート交換

治具プレート交換

カメラユニットの位置変更

カメラユニットの位置変更

■操作方法

操作手順

操作手順

※アンクランプは、逆の手順で行ってください。

サムターンクランパーの操作手順(動画)

サムターンクランパー(自在アプローチ)

移動装置の吸着バンドの交換

移動装置の吸着バンドの交換

治具プレート交換

治具プレート交換

開閉カバー

開閉カバー

■操作方法

操作手順

操作手順

※ノブをオフの位置に回すと、内蔵バネの力で自動的にアンクランプ状態に戻ります。

商品特長詳細

サムターンクランパー(自在アプローチ)

特長1

アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。

特長2

ピンがカムケース内部のカム面に当たりクランプスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。

選定サポート情報

組み合わせて使用する商品

サムターンクランパー

サムターンクランパーとは

ワンタッチ着脱の最もスタンダードなタイプです。

※サムターンクランパーとカムケースのセットでご使用いただく商品です

クランプ力60N/90N
横幅φ25/φ34
特長
  • ONとOFFが明確
  • オールステンレス製もあり

サムターンクランパー(自在アプローチ)

サムターンクランパー(自在アプローチ)とは

蓋や本体をスライドさせたい場面に最適な商品です。

※サムターンクランパーとカムケースのセットでご使用いただく商品です

クランプ力60N/90N
横幅φ25/φ34
特長
  • ONとOFFが明確
  • オールステンレス製もあり

ワンタッチ着脱ラインナップ一覧

サムターンクランパーストロング

サムターンクランパーストロング

強いクランプ力を求める場所に

クサビロッククランパー

クサビロッククランパー

バタつきを最小限に抑えたい場合に

ピンホールドクランパー

ピンホールドクランパー

取り付け部にスペースがない場合に

ボタンロッククランパー

ボタンロッククランパー

旋回部品をバタつくことなく固定したい場合に

ワンウェイクランパー

ワンウェイクランパー

取り付け部にスペースがない場合に

ホールクランパー

ホールクランパー

取り付け部にスペースが無く、ネジ加工などが出来ない場合に

シャフトジョイント

シャフトジョイント

90°ひねるだけで簡単部品交換

ボールインキャッチャー

ボールインキャッチャー

差し込むだけで簡単クランプ

マグインキャッチャー

マグインキャッチャー

差し込むだけで簡単クランプ
メンテナンス窓など軽微な部品の固定に

型番リスト

表示件数

本体材質

取付種類

適用ベース厚さ

(mm)

本体表面処理

穴径d1

(mm)

RoHS?最小発注数量
SCS24
埋込用
10超え
なし
26
10
1個
SCM440
薄板用
6~10
無電解ニッケルメッキ
25
10
1個
SCS24
薄板用
6~10
なし
25
10
1個
SCM440
埋込用
12超え
無電解ニッケルメッキ
33
10
1個
SCS24
埋込用
12超え
なし
33
10
1個
SCM440
薄板用
6~12
無電解ニッケルメッキ
32
10
1個
SCS24
薄板用
6~12
なし
32
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,610
( 3,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,228
( 2,451 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,720
( 4,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,397
( 2,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,050
( 4,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,631
( 2,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,097
( 4,507 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

装置の段取り替えに伴うアタッチメントの着脱や治具の交換を、工具を使わずワンタッチで行える、ボルトに替わる締結部品です。
【特長】
・工具不要:誰でも簡単に締められます。
・ワンタッチで固定:ワンタッチでクランプ・アンクランプを切り替えられます。
・誰でも同じ強さで固定:担当者により締める力のばらつきがなくなります。
・ON/OFFが一目瞭然:つまみの向きで固定してあるか一目で判断できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【ワンタッチ着脱】カムケース(サムターンクランパー・サムターンクランパー自在アプローチ用)のレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
設備の部品
4
満足度:4.0
この商品は社内の設備で、「段変え」の操作が必要な時の部品として使用しています。同時に必要な他の部品等も併せて使用していま...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の部品
4
満足度:4.0
この商品は、お客様のところに設置されている装置の段替えを容易にするための部品として、選定・購入しました。この商品を選んだ...もっと読む
0人が参考にしています。
治具の段替え用
4
満足度:4.0
治具の段替え用にサムターンクランパーとともに購入し、設置しました。クランパー側の芯がちょっとでもずれると抵抗が高くなって...もっと読む
0人が参考にしています。
段取り替えのユニットに使用
4
満足度:4.0
材質や板厚によって種類が選べるのが良い。 単品買えが出来るので無駄が無い。
0人が参考にしています。
生産設備に使用
5
満足度:5.0
治具の段替えに、ワンタッチ着脱サムターンクランパーの専用ケースとしてセット利用しています。こちらの商品の利用により段替え...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ワンタッチ着脱】カムケース(サムターンクランパー・サムターンクランパー自在アプローチ用)
【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー(自在アプローチ)
【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー
サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ)・スペーサー(QCTHSA)
クサビロッククランパー(自在アプローチ)
【ワンタッチ着脱】ケース(クサビロッククランパー・ボタンロッククランパー用)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,228-5,258 -4,597 -950 -11,480 -1,121 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
種類ワンタッチ取付治具ワンタッチ取付治具ワンタッチ取付治具-ワンタッチ取付治具ワンタッチ取付治具
よく一緒に購入される商品

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング