17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー

通常単価(税別)
4,5976,913
税込単価
5,0577,604
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

装置の段取り替えに伴うアタッチメントの着脱や治具の交換を、工具を使わずワンタッチで行える、ボルトに替わ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ※サムターンクランパーと専用カムケースを一緒に使用する商品です。以下製品を併せてご購入ください。
    ▼専用カムケースは こちら
    【ワンタッチ着脱】カムケース(サムターンクランパー・サムターンクランパー自在アプローチ用)
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

サムターンクランパーとは

ワンタッチ着脱の最もスタンダードなタイプです。

※サムターンクランパーとカムケースのセットでご使用いただく商品です

クランプ力60N/90N
横幅φ25/φ34
特長・ONとOFFが明確
・オールステンレス製もあり
商品ラインナップ

組み合わせて使用する商品

使用例

使用例:カメラユニットの位置変更

治具プレート交換

治具プレート交換

カメラユニットの位置変更

カメラユニットの位置変更

操作方法

操作手順

操作手順

※アンクランプは、逆の手順で行ってください。

サムターンクランパーの操作手順(動画)

製品比較情報

ワンタッチ着脱ラインナップ一覧

サムターンクランパー(自在アプローチ)

サムターンクランパー(自在アプローチ)

蓋や本体をスライドさせたい場面に

サムターンクランパーストロング

サムターンクランパーストロング

強いクランプ力を求める場所に

クサビロッククランパー

クサビロッククランパー

バタつきを最小限に抑えたい場合に

ピンホールドクランパー

ピンホールドクランパー

取り付け部にスペースがない場合に

ボタンロッククランパー

ボタンロッククランパー

旋回部品をバタつくことなく固定したい場合に

ワンウェイクランパー

ワンウェイクランパー

取り付け部にスペースがない場合に

ホールクランパー

ホールクランパー

取り付け部にスペースが無く、ネジ加工などが出来ない場合に

シャフトジョイント

シャフトジョイント

90°ひねるだけで簡単部品交換

ボールインキャッチャー

ボールインキャッチャー

差し込むだけで簡単クランプ

マグインキャッチャー

マグインキャッチャー

差し込むだけで簡単クランプ
メンテナンス窓など軽微な部品の固定に

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

本体高さH

(mm)

ノブ種類

適用プレート厚さ

(mm)

ノブ材質

シャフト材質

シャフト表面処理

幅W

(mm)

RoHS?最小発注数量
15.5
19
標準
6~10
ステンレス(SCS13)
SUS303
-
20
10
1個
17
26
標準
6~14
ポリアミド ブラック
S45C
無電解ニッケルメッキ
32
10
1個
17
25.5
標準
6~14
ステンレス(SCS13)
SUS303
-
32
10
1個
23
26
標準
12~20
ポリアミド ブラック
S45C
無電解ニッケルメッキ
32
10
1個
23
25.5
標準
12~20
ステンレス(SCS13)
SUS303
-
32
10
1個
23
25.5
標準
12~20
ステンレス(SCS13)
S45C
無電解ニッケルメッキ
32
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,489
( 7,138 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,597
( 5,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,913
( 7,604 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,058
( 5,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,913
( 7,604 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,158
( 6,774 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

装置の段取り替えに伴うアタッチメントの着脱や治具の交換を、工具を使わずワンタッチで行える、ボルトに替わる締結部品です。
ワンタッチ着脱シリーズの中で最もスタンダードなタイプです。
ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引きこまれます。
【特長】
・工具不要:誰でも簡単に締められます。
・ワンタッチで固定:ワンタッチでクランプ・アンクランプを切り替えられます。
・誰でも同じ強さで固定:担当者により締める力のばらつきがなくなります。
・ON/OFFが一目瞭然:つまみの向きで固定してあるか一目で判断できます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ※サムターンクランパーと専用カムケースを一緒に使用する商品です。以下製品を併せてご購入ください。
    ▼専用カムケースは こちら
    【ワンタッチ着脱】カムケース(サムターンクランパー・サムターンクランパー自在アプローチ用)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【ワンタッチ着脱】サムターンクランパーのレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
段取り替え部品の固定に
4
満足度:4.0
工具なしで交換できるところが良い ロック、アンロックはノブ側からは見えるが、側面からだと判断しづらいので ノブと側面にマ...もっと読む
1人が参考にしています。
段取り治具の払出し、ユニットの段替えに使用
3
満足度:3.0
段取り治具の払出し、ユニットの段替えに使用しています。ボルト等と違い工具レスで素早く固定でき作業効率が良いです。クランプ...もっと読む
1人が参考にしています。
段替えのある治具製作に
5
満足度:5.0
段替えのある治具製作に使用しました。工具無しで段替えできるので非常に楽です。キャッチとセットでの販売があればなお楽です。
0人が参考にしています。
治具脱着に
5
満足度:5.0
治具の脱着に使用。 引っ張り方向の力にも十便で使い勝手が良い。 もう少し小さいタイプがあるといいと思う。
0人が参考にしています。
段取り替えのユニットに使用
4
満足度:4.0
工具不要ワンタッチで締結・脱着が可能な為、ユニットの段取り替えの時間短縮になった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー
【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー(自在アプローチ)
コンパクトワークサポーター(BJ360)
【ワンタッチ着脱】クサビロッククランパー
位置決めキー(KE-14×18)
クイックゼロセッティングデバイス(ベース)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格4,597-5,258 -5,575 -5,097 -27,201328,210
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
種類ワンタッチ取付治具ワンタッチ取付治具サポートユニットワンタッチ取付治具スペーサ・取付金具スペーサ・取付金具
本体材質SUS303SUS303SC45CSUS303SCM440SCM420
取付種類ワンタッチ着脱-----
本体表面処理-なし四三酸化鉄皮膜なし研磨仕上/四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
ピン材質SUS304SUS304SCM440---
よく一緒に購入される商品

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング