17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSQSP)

通常単価(税別)
792937
税込単価
8711,031
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ノブがOFFの位置では、鋼材とシャフトに隙間があり鋼材を左右にスライドできます。・ノブがON...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSQSP) 外形図

製品仕様

  • 本体:SUS304

規格表

ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSQSP) 規格表

使用例

使用方法

ワンタッチスライドロックに取付ける事により、取付け面から鋼材を浮かすことができます。

ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSQSP) 使用例

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

RoHS?最小発注数量
40
10
1個
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792
( 871 )
在庫品1日目当日出荷可能
937
( 1,031 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノブがOFFの位置では、鋼材とシャフトに隙間があり鋼材を左右にスライドできます。
・ノブがONの位置では、鋼材とクサビの間にシャフトが入り込み、鋼材の左右へのスライドがロックされます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSQSP)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
生産設備品に使用
4
満足度:4.0
治工具にてワークをクランプする際、角鋼スライドロック(QCSQ)との併用でワークを浮かせて摺動させるために使用しています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSQSP)
ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSLSP)
角鋼スライドロック(QCSQ)
長穴スライドロック(QCSL)
クイックターンクランプ用スペーサー
スペーサー (QCOW)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションナベヤイマオコーポレーション
通常価格792-5755,670 -5,640 -980 -520
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類スペーサ・取付金具スペーサ・取付金具クランプユニットクランプユニットスペーサ・取付金具スペーサ・取付金具

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング