メカニカル部品技術窓口
工具を使用しない工具レスクランプ。【特長】・エコノミータイプ【用途】・組立・検査・溶接治具のクランプと...
詳細を確認
ST-VTC207U、ST-VTC207U-S

ST-VTC207S(溶接タイプ)

ST-VTC207U、ST-VTC207U-S

ST-VTC207U

ST-VTC207S
| タイプ | 本体 | アーム | グリップ | ボルト、ナット | パッド |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-VTC-U | SPCC亜鉛メッキ | SPCC亜鉛メッキ | ポリ塩化ビニル | SUM41 | クロロプレンゴム(CR) |
| ST-VTC-S | SM400A亜鉛メッキ | ||||
| ST-VTC-U-S | SUS304L電解研磨 | SUS304L電解研磨 | SUS304 |
| 型番 | L | L1 | 締圧力(kN) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| ST-VTC207U | 100 | 57.5 | 1.7 | 300 |
| ST-VTC207U-S | ||||
| ST-VTC207S | 98 | 55 | 2.1 | 315 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,197円 ( 2,417円 ) | 3日目 |
2,375円 ( 2,613円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 3日目 |
工具を使用しない工具レスクランプ。
【特長】
・エコノミータイプ
【用途】
・組立・検査・溶接治具のクランプとして使用



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1960N
4.4通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N
4.3通常価格(税別):810円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N
4.1通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
トグルクランプ-水平型-フランジベース-クランプボルトサイズM4-締圧力500N
4.4通常価格(税別):980円~