メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSLSP)

型番:

QCSLSP1002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QCSLSP1002の仕様・寸法情報

種類
スペーサ・取付金具
厚みT1(mm)
2
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSLSP) 外形図

製品仕様

  • 本体:SUS304

規格表

ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSLSP) 規格表

使用例

使用方法

ワンタッチスライドロックにスペーサーを取付けることにより、様々な板厚の鋼材にご使用いただけます。

ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSLSP) 使用例
型番スライドロックサイズ鋼材の厚み(h14)
(mm)
QCSLSP1002QCSL10035(-0.3~0)
QCSL10068(-0.36~0)

型番リスト

表示件数
型番
QCSLSP1002
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
575
( 633 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】ワンタッチスライドロックにスペーサーを取り付けることにより、さまざまな板厚の鋼材にご使用いただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSLSP)の型番QCSLSP1002のページです。 型番QCSLSP1002に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSLSP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSLSP)
ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSQSP)
角鋼スライドロック(QCSQ)
長穴スライドロック(QCSL)
クイックターンクランプ用スペーサー
スペーサー (QCOW)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションナベヤイマオコーポレーション
通常価格575792 -5,670 -5,640 -980 -520
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類スペーサ・取付金具スペーサ・取付金具クランプユニットクランプユニットスペーサ・取付金具スペーサ・取付金具
厚みT1(mm)2-----
よく一緒に購入される商品

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング