17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • クランプボルトサイズ

    • M8
    • M10
  • 締圧力(N)

    ~mm
  • アーム高さ H(mm)

    ~mm
  • アーム長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

押し型トグルクランプ(ST-HTC)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ST-HTC-PSの寸法図
ST-HTC-PSの寸法図

製品仕様

ST-HTC603PSの外観

ST-HTC603PSの外観

ST-HTC608PSの外観

ST-HTC608PSの外観

本体ベースシャフトグリップボルト 、ナットパッド
SPCCSCM440S45Cポリ塩化ビニルSUM41クロロプレンゴム (CR)

規格表

型番SML3DH1LHWL2L4Td
ST-HTC603PS31.8M8251124.512385.5485252.156.7
ST-HTC608PS41.4M103215.7321531065776.85768.5
型番PP1W1L5L1締圧力(kN)質量(g)
ST-HTC603PS3336.57.57.8782.9380
ST-HTC608PS41.441.47.87.81233.9570

型番リスト

表示件数

クランプボルトサイズ

締圧力

(N)

アーム高さ H

(mm)

アーム長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
[M8] M8
2900
24
52
10
1個
[M10] M10
3900
32
76.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,581
( 3,939 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,746
( 5,221 )
3日目

詳細情報

基本情報

コストを抑えた押し型トグルクランプ。
【特長】
・エコノミータイプ。
・ST-HTC603 : パッド付きボルト(M8 全長66L ネジ部50L)1個、M8ナット2個。
・ST-HTC608 : パッド付きボルト(M10 全長86L ネジ部68L)1個、M10ナット2個。
【用途】
・組立、検査、溶接治具等のクランプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押し型トグルクランプ(ST-HTC)のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
ワークのクランプ
1
満足度:1.0
使いづらい。 シャフトと軸受け部分がきつすぎるせいか、クランプレバーが非常に硬く、スムーズに動かない。 

ミスミからのコメント

ご不便をおかけし申し訳ございません。 ご指摘いただいた点を今後の商品改良の参考としてメーカーに共有させていただきます。 貴重なご意見をいただきありがとうございました。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押し型トグルクランプ(ST-HTC)
押し型トグルクランプ(ST-HTC-FM)
押し型トグルクランプ(ST-HTC609)
押し型トグルクランプ ロック機構付/なし(ST-HTC)
立型トグルクランプ(ST-HV1200)
立型トグルクランプ(ST-HV700)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格3,581-1,701 -2,8171,865 -9,9977,905
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜30日目3日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースベースなしフランジベースフランジベースストレートベースストレートベース
本体材質SPCCSPCCSPCCSPCCスチールスチール
クランプ部材質スチール+ゴムパットスチール+ゴムパットスチール+ゴムパットスチール+ゴムパットボルトなしボルトなし
クランプ部材質(詳細)SUM41(ボルト、ナット)+クロロプレンゴム(パッド)SUM41(ボルト、ナット)+クロロプレンゴム(パッド)SUM41(ボルト、ナット)+クロロプレンゴム(パッド)SUM41(ボルト、ナット)+クロロプレンゴム(パッド)--

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング