メカニカル部品技術窓口
コストを抑えた押し型トグルクランプ。【特長】・他製品に比べコストが安く押さえられる【用途】・組立、検査...
詳細を確認
ST-HTC603-L

ST-HTC603-Lの外観
| 本体 | ベース | シャフト | グリップ | ボルト、ナット | パッド |
|---|---|---|---|---|---|
| SPCC | SCM440 | S45C | ポリ塩化ビニル | SUM41 | クロロプレンゴム(CR) |
| 型番 | S | M | L3 | D | H1 | L | H | W | L2 | L4 | T | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-HTC603-L | 31.8 | M8 | 25 | 11 | 24 | 123 | 87 | 48 | 52 | 52.1 | 5 | 6.7 |
| 型番 | P | P1 | W1 | L5 | L1 | 締圧力(kN) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-HTC603-L | 33 | 36.5 | 7.5 | 7.8 | 81 | 3 | 380 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,865円 ( 2,052円 ) | 3日目 |
4,880円 ( 5,368円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コストを抑えた押し型トグルクランプ。
【特長】
・他製品に比べコストが安く押さえられる
【用途】
・組立、検査、溶接治具等のクランプ



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N
4.6通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N
4.1通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N
4.3通常価格(税別):810円~

ミスミ
トグルクランプ-水平型-フランジベース-クランプボルトサイズM4-締圧力450N
4.1通常価格(税別):650円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力784N
4.6通常価格(税別):1,340円