17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

回転ラッチ(ZDC)

通常単価(税別)
2,7404,472特別価格
税込単価
3,0144,919特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・内開き用と外開き用がございます。・材質はZDC、仕上げはシルバーメタリック塗装です。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

回転ラッチ(ZDC) 外形図01

1101SM(表示付) 内開き用
1102SM(表示なし) 内開き用

回転ラッチ(ZDC) 外形図02

1103SM L(表示付) 外開き用
1103SM R(表示付) 外開き用

規格表

回転ラッチ(ZDC) 規格表

注意・禁止事項

  • 表示付は、表示器が付いています。
  • 表示なしは表示器が付いていません。
  • L、Rはドア外観吊元です。(吊元右の場合がR、吊元左の場合がL)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

表示器

仕様

備考

最小発注数量
あり
内開き用
-
1個
なし
内開き用
-
1個
あり
外開き用
ドア外観吊元:左
1個
あり
外開き用
ドア外観吊元:右
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4724,337
( 4,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,740
( 3,014 )
5日目
4,472
( 4,919 )
5日目
4,472
( 4,919 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内開き用と外開き用がございます。
・材質はZDC、仕上げはシルバーメタリック塗装です。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転ラッチ(ZDC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転ラッチ(ZDC)
SUS強力丸落し
角ラッチ
Pラッチ(ステンレス製)
平面ラッチ C-866
ラッチ錠 C-258
メーカー杉田エース杉田エースミスミトラスコ中山タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,740-1,363867 -1,5131,4391,175
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
種類打掛け・掛金丸落し角落し丸落し平面ラッチ平面ラッチ
材質ZDCSUS304SUS304ステンレス(SUS304)アルミニウム合金(ADC)冷間圧延鋼板(SPCC)
なしなしなしなしなしなし
仕上げシルバーメタリック塗装ヘアーライン----
サイズ(mm)35×60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング