メカニカル部品技術窓口
工具を使用しない工具レスクランプ(ST-H215、ST-H225)。【特長】・エコノミータイプ。【用途...
詳細を確認
外形図(ST-H215U)

外形図(ST-H225U)

ST-H215U・ST-H225Uの寸法図
| 本体 | グリップ | ボルト、ナット | パッド |
|---|---|---|---|
| SPCC 亜鉛メッキ |
ポリ塩化ビニル | SUM41 | クロロプレンゴム(CR) |
| 品番 | M | H2 | H3 | d | P | L | H | L1 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-H215U | M6 | 55 | 27 | 7 | 35 | 148 | 39 | 63 | 2.5 |
| ST-H225U | M8 | 66 | 34 | 8.5 | 33 | 178 | 47 | 73.5 | 3 |
| 品番 | L2 | H1 | H4 | W1 | 締圧力 (kN) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-H215U | 21 | 96 | 12 | 12 | 1 | 150 |
| ST-H225U | 34 | 116 | 13 | 14.5 | 2.25 | 260 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N
4.6通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N
4.1通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1960N
4.4通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力186N
4通常価格(税別):840円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト固定-締圧力882N
4.6通常価格(税別):720円~