メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

横型トグルクランプ(ST-H206)

型番:

ST-H206U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-H206Uの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
[M5] M5
締圧力(N)
500
本体材質
[スチール] SPCC
クランプ部材質
スチール+ゴムパット
アーム高さ H(mm)
12.5
アーム長さ L(mm)
29
クランプ部材質(詳細)
SUM41(ボルト、ナット)+クロロプレンゴム(CR)
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

外形図

ST-H206Uの寸法図

ST-H206U

ST-H206の寸法図

ST-H206

ST-H206HUの寸法図

ST-H206HU

製品仕様

  • 本体:SPCC
  • グリップ:ポリ塩化ビニル
  • ボルト・ナット:SUM41
  • パッド:クロロプレンゴム(CR)
  • 締圧力:0.5kN
  • 質量:40g
ST-H206Uの外観

ST-H206U

ST-H206HUの外観

ST-H206HU

型番リスト

表示件数
型番
ST-H206U
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,257
( 1,383 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コストを抑えた横型トグルクランプ。
【特長】
・他製品に比べコストが安く押さえられる。
・エコノミータイプ。
【用途】
・組立、検査、溶接治具等のクランプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横型トグルクランプ(ST-H206)の型番ST-H206Uのページです。 型番ST-H206Uに関する仕様情報を記載しております。
横型トグルクランプ(ST-H206)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
治具部品
4
満足度:4.0
問題なく使用しています。 比較的安価。 納期が早くて助かります。
0人が参考にしています。
設備に使用
5
満足度:5.0
塗装用セット治具にワークのクランプ用として使用しています。当社で扱うワークの形状に対し本商品が一番使い勝手が良かったため...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q先端の調整ボルトは取り外しできますか?
A
取り外し可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横型トグルクランプ(ST-H206)
横型トグルクランプ(ST-H2452)
横型トグルクランプ ロック機構付(ST-H305)
横型トグルクランプ(ロック機能付) ST-H225
トグルクランプ -水平型- U型アーム(ハイベース)GH-201-H
立型トグルクランプ(ST-VTC210)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)イマオコーポレーション
通常価格1,2572,2792,3263,7789263,472
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースハイベースフランジベース
クランプボルトサイズM5M6×1M5M8M5M10
締圧力(N)500240050022004002700
本体材質SPCCSPCCSPCCSPCCSS400SPCC
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました