メカニカル部品技術窓口
治具を短時間で正確に取り付けられる位置決め部品! シンプルな構造で低コストなのに繰り返し位置決め精度10μm!

フレックスロケーター センター固定(テーパーピン) 用途:プレートの位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン。フレックスロケーター センター固定(テーパーブッシュ)とセット品です
ワンタッチフレックスロケーター 用途:プレートの位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン。 ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ)とセット品です
ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ) 特長:アンクランプ位置・クランプエンド位置は、360°内に2箇所 作業性に合わせ、どちらの位置でも使用可能



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):640円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ストレートタイプ
4.5
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ツバ付タイプ
4.6通常価格(税別):980円~

ミスミ
治具ブッシュ 高耐食ステンレス(55HRC~/35HRC~/SUS316L) -ストレートタイプ-
4.9通常価格(税別):910円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 二面フランジタイプ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ツバ付タイプ
4.9
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 丸フランジタイプ
5通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 長円 二面フランジタイプ/ 二面フランジ簡易タイプ
4.5
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 抜止めタイプ
5