メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フレックスロケーター(プロテクションカバー)(CP725-P)

型番:

CP725-16032P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP725-16032Pの仕様・寸法情報

材質
[アルミ] A5056 アルミ
内径仕様
[円形] 円形
種類
保護カバー
適用テーパブッシュ
CP725-16032
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

フレックスロケーター(プロテクションカバー)(CP725-P) 外形図

規格表

型番DHMW質量(g)
CP725-16032P124M3×0.523

商品特長詳細

フレックスロケーター

治具を短時間で正確に取り付けられる位置決め部品。 シンプルな構造で低コストなのに繰り返し位置決め精度10μm。

  • 装置の段取り中の装置停止時間を短くできる。
  • 位置決め部品が簡単に取り付けられ、部品設置スペースを削減できる。
  • 従来品よりもコスト安。
フレックスロケーター(プロテクションカバー)CP725-P:関連画像

低コストで高精度(ボルト固定タイプ)

製品バリエーション

フレックスロケーター(プロテクションカバー)CP725-P:関連画像

フレックスロケーター センター固定(テーパーブッシュ)

フレックスロケーター センター固定(テーパーブッシュ)  用途:プレートの位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)とセット品です 

フレックスロケーター(プロテクションカバー)CP725-P:関連画像

フレックスロケーター センター固定(プロテクションカバー)

フレックスロケーター センター固定(プロテクションカバー) 用途:プレートの位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン。

フレックスロケーター(プロテクションカバー)CP725-P:関連画像

フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)

フレックスロケーター センター固定(テーパーピン) 用途:プレートの位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン。フレックスロケーター センター固定(テーパーブッシュ)とセット品です 

フレックスロケーター(プロテクションカバー)CP725-P:関連画像

ワンタッチフレックスロケーター

ワンタッチフレックスロケーター 用途:プレートの位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン。 ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ)とセット品です 

型番リスト

表示件数
型番
CP725-16032P
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,309
( 1,440 )
3日目

詳細情報

基本情報

本体:A5056。レッド。ボルト:SCM435。四三酸化鉄皮膜。テーパーブッシュ中心のネジ穴に取り付け、保護カバーとしてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレックスロケーター(プロテクションカバー)(CP725-P)の型番CP725-16032Pのページです。 型番CP725-16032Pに関する仕様情報を記載しております。
フレックスロケーター(プロテクションカバー)(CP725-P)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスロケーター(プロテクションカバー)(CP725-P)
フレックスロケーター(テーパーブッシュ) CP725
フレックスロケーター センター固定(プロテクションカバー)
フレックスロケーター センター固定(テーパーブッシュ)(CP726)
ワンタッチフレックスロケーター(プロテクションカバー)
位置決めピン用ブシュ 銅合金 ストレート
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミ
通常価格1,30912,7451,497 -9,997 -1,697 --
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目〜3日目5日目
材質A5056 アルミSCM440A5056 アルミSCM440アルミCAC304(高力黄銅)
内径仕様円形円形円形円形円形円形
種類保護カバーブシュ保護カバーブシュ保護カバーブシュ
適用テーパブッシュCP725-16032-----

治具ブシュカテゴリの売れ筋ランキング