メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型番 | D (g6) | H | D1 | H1 | M | H2 | M1 | Dp | 持上力 (N)注) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP725-16032 | 32 | 6.5 | 20 | 7 | M3 | 3 | M3×0.5 | 25.5 | 110 | 60 |
注)持上力とは、本体内蔵のバネが可動式テーパブッシュを持上げる力です。
治具を短時間で正確に取り付けられる位置決め部品。シンプルな構造で低コストなのに繰り返し位置決め精度10μm。

低コストで高精度-ボルト固定タイプ
フレックスロケーター(テーパーピン) 用途:プレートの位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロンです。 フレックスロケーター(テーパーブッシュ)とセットで使用可能
フレックスロケーター センター固定(テーパーブッシュ) 用途:プレートの位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)とセット品です



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):640円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ストレートタイプ
4.5
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ツバ付タイプ
4.6通常価格(税別):980円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 二面フランジタイプ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ツバ付タイプ
4.9
ミスミ
治具ブッシュ 高耐食ステンレス(55HRC~/35HRC~/SUS316L) -ストレートタイプ-
4.9通常価格(税別):910円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 長円 二面フランジタイプ/ 二面フランジ簡易タイプ
4.5
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 抜止めタイプ
5
ミスミ
治具ブッシュ 高耐食ステンレス(55HRC~/35HRC~/SUS316L) -ツバ付タイプ-
5