17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 内径寸法(mm)

    ~mm
  • 外径寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ)(AMWF-BU)

通常単価(税別)
6,5977,097
税込単価
7,2577,807
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・エアを供給すると、クサビが上がってボールのロックが解除され、アンロック状態になります。・エア...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ)(AMWF-BU) 外形図

規格表

型番D1
(g6)
H2D2H1DHd
(E7)
d1LfD3MDp質量
(g)
AMWF18-BU207.519.610.536812.14.53.58M4×0.72857
AMWF26-BU25724.611449.516.15.549.5M5×0.83497

使用例

エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ):関連画像

エアで瞬間位置決め/機械装置への組込品としても最適

商品特長詳細

フレックスロケーター

治具を短時間で正確に取り付けられる位置決め部品。 シンプルな構造で低コストなのに繰り返し位置決め精度10μm。

  • 装置の段取り中の装置停止時間を短くできる。
  • 位置決め部品が簡単に取り付けられ、部品設置スペースを削減できる。
  • 従来品よりもコスト安。

製品バリエーション

エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ):関連画像

エアフレックスロケーター(ロケートピン)

エアフレックスロケーター(ロケートピン) 用途:プレート、ユニット等の位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン。エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ)とセット品です。

エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ):関連画像

フレックスロケーター センター固定(テーパーブッシュ)

フレックスロケーター センター固定(テーパーブッシュ)  用途:プレートの位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)とセット品です 

エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ):関連画像

フレックスロケーター センター固定(プロテクションカバー)

フレックスロケーター センター固定(プロテクションカバー) 用途:プレートの位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン。

エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ):関連画像

フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)

フレックスロケーター センター固定(テーパーピン) 用途:プレートの位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン。フレックスロケーター センター固定(テーパーブッシュ)とセット品です 

型番リスト

表示件数

内径寸法

(mm)

外径寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
12.1
20
10
1個
16.1
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,597
( 7,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,097
( 7,807 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアを供給すると、クサビが上がってボールのロックが解除され、アンロック状態になります。
・エアを排出するとスプリングの力でクサビが下がり、ボールを強く押し出してロケートブッシュを引込みます。
・エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。
・瞬時にクランプ、アンクランプの切り替えができるので、生産設備の段取り替え等に最適です。
・繰り返し位置決め精度±10μm。ボールが均等にせり出し、ロケートブッシュをセンタリングしながらクランプするため、高い繰り返し位置決め精度が得られます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ)(AMWF-BU)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ)(AMWF-BU)
エアフレックスロケーター(ブッシュ)
フレックスロケーター(テーパーブッシュ) CP725
【クリーン洗浄品】位置決めピン用ブシュ 丸フランジタイプ
セラミックスブシュ
位置ぎめピン用ブシュ PJA
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミミスミ鍋屋バイテック
通常価格6,597-19,041 -12,745-3,280 -1,175 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
材質S45CSCM440SCM440-ジルコニアSK5
基本形状フランジ付フランジ付フランジ付フランジ付ストレートストレート
表面処理無電解ニッケルメッキ四三酸化鉄皮膜イソナイト処理(軟窒化処理)-なしなし
内径仕様円形円形円形円形円形円形
種類ブシュブシュブシュブシュブシュブシュ
よく一緒に購入される商品

治具ブシュカテゴリの売れ筋ランキング