ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

SUSアームストッパー

通常単価(税別)
3,480
税込単価
3,828
通常出荷日:7日目

【特長】・玄関、勝手口、室内扉にご使用いただけます・左右兼用です。取付部のピンをはずすことにより希望の...

詳細を確認

型番:

163-231
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

163-231の仕様・寸法情報

扉開き角度(°)
90/120
扉高さ(mm)
1820以内
扉幅(mm)
850
扉厚(mm)
30~36
受け幅(mm)
70
適用扉重量(kg)
40以内
-
仕様
-

型番リスト

表示件数
型番
163-231
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,480
( 3,828 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・玄関、勝手口、室内扉にご使用いただけます
・左右兼用です。取付部のピンをはずすことにより希望の取付方向に交換できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSアームストッパーの型番163-231のページです。 型番163-231に関する仕様情報を記載しております。
SUSアームストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSアームストッパー
アームストッパー AS
アームストッパーI型 面付/高受
ステンレス クリーンステー SUS304
【クリーン洗浄品】ステンレス クリーンステー SUS304
ストッパー付ステー B-430
メーカー杉田エース杉田エースSOL(清水)ミスミミスミタキゲン製造
通常価格3,4803,571 -4,5223,840-1,260 -
通常出荷日7日目5日目1日目在庫品1日目3日目5日目
扉開き角度(°)90/120100以内----
扉高さ(mm)1820以内2000以内----
扉幅(mm)850600~900----
扉厚(mm)30~3625~45----
受け幅(mm)70-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト