• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

フック棒 162-361・162-362 (162-361)

フック棒 162-361・162-362
通常単価:
1,708円~
通常出荷日:
4日目

回転窓を開閉する際に使用するフック棒。
【特長】
・回転窓の上部キャッチの開閉に使用する窓金物として、展開している。
・材質が真鍮で、クロームメッキで仕上げている。
・サイズが1,830mmで重量が600g、915mmで重量が300gの2つのサイズより選択ができる。
・回転窓の開閉以外は、使用できない。
【用途】
・回転窓の開閉に利用可能。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

162-361

フック棒の外形図と仕様について

フック棒の寸法図

フック棒の寸法図

商品番号商品名仕上げ重量
・162-361 フック棒 1800クロームメッキ600g
・162-362フック棒 900クロームメッキ300g

この商品の使用上の注意

  • ※ 回転窓の開閉以外に使用しないでください。
型番
162-361
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ

2,074円

1個

4日目

1830mm

Loading...

  1. 1
 

基本情報

壁面・窓金物・棚種類 窓金物 材質 真鍮 仕上げ クロームメッキ

フック棒 162-361・162-362の型番162-361のページです。
型番162-361に関する仕様情報を記載しております。

162-361で型番確定

この商品のバリエーション

型番
162-362
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ

1,708円

1個

4日目

915mm

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)