メカニカル部品技術窓口
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...
詳細を確認
GAP-48-BK

GAP-49-BK

GAP-51-BK

GAP-52A-BK
| 型番 | 名称 | 材質 | 質量 | 色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| DP3210-4-Y | ローラーコンベアパイプ | 芯材:スチール 表面:ASA樹脂コーティング(樹脂厚1.0mm) | 810g/m | ダークグレー | 10mmたわみ強度860N・m メタルジョイントには適合しません。 |
| RC2809-4-Y | リブ付きパイプ | 芯材:スチール 表面:ASA樹脂コーティング(樹脂厚1.1mm) | 570g/m | 10mmたわみ強度520N・m | |
| GAP-48-BK | ローラーコンベアホルダー | ASA樹脂 | 13g | ブラック | - |
| GAP-49-BK | ローラーコンベアホルダー | 17g | - | ||
| GAP-51-BK | ローラーコンベアサポート | ABS樹脂 | 7g | - | |
| GAP-52A-BK | ローラーコンベアキャップ | 13g | ベアリング付き |
STEP1:リブ付きパイプRC2809を取付ける際の注意

パイプRC2809をフレーム部分として使用する場合、メタルジョイントGA-9Sを使用します。引き抜き強度が低いため、矢印方向への引き抜き荷重が掛かる使用は控えてください。(パイプが抜ける可能性があります。)
STEP2:ローラーコンベアホルダーを取付ける際の注意

GAP-48-BKを使用する場合、フレーム用パイプRC2809のリブ部分を利用し水平位置にて固定が可能です。GAP-49-BKを使用する場合はお客様にて水平位置をご確認の上、固定を行ってください。
STEP3:固定時の注意

パイプにGAP-48-BK・GAP-49-BKを固定する際は、パイプローラーがスムーズに回転することを十分に確認してからタッピングビス、または溶着剤にて固定してください。水平が出ていない状態で固定すると、パイプローラーの回転が重くなります。

| 型番 | 板厚 | 外径 | 定尺 |
|---|---|---|---|
| DP3210-4-Y | 1.0mm | 32mm(呼称寸法) | 4m(呼称寸法) |
| RC2809-4-Y | 0.9mm | 28mm(呼称寸法) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,557円 ( 2,813円 ) | 2日目 |
115円 ( 127円 ) | 3日目 |
118円 ( 130円 ) | 3日目 |
95円 ( 105円 ) | 3日目 |
212円 ( 233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,409円 ( 2,650円 ) | 2日目 |
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。TMEH社はマレーシアで展開するメカニカル部品メーカー。2002年の設立後、東南アジアから世界へシェアを伸ばしています。日本法人を立ち上げ、着実に日系メーカーの認知を上げています。
【特長】
・φ32の樹脂コーティングパイプを使用したローラーコンベア。
・希望のローラーサイズにカットし、ローラー数量を必要な数だけ増やせます。
ミスミからのコメント
この度は貴重なご意見ありがとうございます。ご認識の通り、スチール製商品は水回りでの使用は推奨できません。 形状一部異なりますがステンレス製パイプの取り扱いもございますので、使用環境に応じてご参照ください。 今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

SUS(エスユーエス)
コロコン3620P50(カット品)
0
SUS(エスユーエス)
コロコンワイド導電(カット品)
0
ミスミ
スパホイール 取付部品
5通常価格(税別):516円~