17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 定尺(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

プラコン 40シリーズ GP4050D

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラコン 40シリーズ GP4050D 外形図

規格表

プラコン 40シリーズ GP4050D 規格表

型番リスト

表示件数

定尺

(mm)

RoHS?最小発注数量
3000
10
1個
4000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,569
( 8,326 )
2日目
10,099
( 11,109 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションに富んだプラコン!ワークの大きさ、形状はもちろん、作業性・生産性の「改善」内容に合わせお選びいただけます。
・ローラー径が大きく、ワークの縁部分を受けると摩擦抵抗が少なく最小傾斜角度で流せる。ワーク底面ゴミ落下防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラコン 40シリーズ GP4050Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラコン 40シリーズ GP4050D
プラコン 40シリーズ GP4050C
プラコン 40シリーズ UR4050
プラコン 40シリーズ GP4036A
プラコン 60シリーズ GP6033B
プラコン 60シリーズ GP6016S
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格7,569-7,569 -37,2964,579 -6,219 -8,029 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)252523254545
ローラ/ホイール外径 D(mm)434943343015

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング