17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

アジャスター AD50・AD32

通常単価(税別)
444871
税込単価
488958
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

移動の必要ない構造物の足元に使用する高さ調整パイプフレーム用アジャスター。【特長】・接地部の皿の大きさ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

使用例

使用例01

AD32RA

使用例02

AD32WB

使用例03

AD50WA

商品特長詳細

アジャスター AD50・AD32:関連画像

通常のソケットだけでなく角レンチ用の穴も開いている。

アジャスター AD50・AD32:関連画像

メタルジョイント用の六角ビットでアジャスターを締め込むことができるので、ソケットに交換する手間が省ける。

注意・禁止事項

  • インチネジブッシングと併せてご利用下さい。アジャスターの締付の際は19mmスパナをご用意ください。

型番リスト

表示件数

仕様

寸法

ゴム色

RoHS?最小発注数量
ゴムクッション付き
φ32X71
グレー
10
1個
ゴムクッション付き(静電対策)
φ32X71
10
1個
ゴムクッション付き
φ32X120
グレー
10
1個
ゴムクッション付き(静電対策)
φ32X120
10
1個
-
φ32X69
-
10
1個
-
φ32X120
-
10
1個
ゴムクッション付き
φ50X75
グレー
10
1個
ゴムクッション付き(静電対策)
φ50X75
10
1個
ゴムクッション付き
φ47X80
グレー
10
1個
ゴムクッション付き
φ50X123
グレー
10
1個
ゴムクッション付き(静電対策)
φ50X123
10
1個
-
φ50X68
-
10
1個
固定用穴付き
φ50X68
-
10
1個
-
φ50X118
-
10
1個
固定用穴付き
φ50X118
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
644
( 708 )
在庫品1日目当日出荷可能
654
( 719 )
3日目
833
( 916 )
2日目
784
( 862 )
2日目
444
( 488 )
在庫品1日目当日出荷可能
477
( 525 )
在庫品1日目当日出荷可能
781
( 859 )
3日目
711
( 782 )
3日目
777
( 855 )
2日目
837
( 921 )
2日目
871
( 958 )
2日目
481
( 529 )
3日目
599
( 659 )
2日目
512
( 563 )
2日目
543
( 597 )
2日目

詳細情報

基本情報

移動の必要ない構造物の足元に使用する高さ調整パイプフレーム用アジャスター。
【特長】
・接地部の皿の大きさは、パイプにジョイントを取り付けた外径に合わせた物をメインに品揃え。
・ボルト軸に六角の穴が開いているので、インパクトレンチで取り付けが可能。
・皿部分にゴム付の物があり、床面の傷つきを防止することが可能。
・ゴム付には静電タイプもある。
・ボルト先端が六角仕様になります。(AD50RAN-H)
【用途】
・床面がフラットでない場所での設置に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスター AD50・AD32のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
架台に
4
満足度:4.0
装置架台に使用しました。 任意の高さに調整できました。 価格も質も満足です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qネジ部のネジ種類を教えて下さい。
A
1/2インチ 半目になります。
Qアジャスターの耐荷重はいくらですか? 
A
500kgになります。但し垂直荷重の値で横方からの荷重は加味しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスター AD50・AD32
アジャスター AD35
アジャスター AD40
φ32 イレクター部品 インサートナット EB-1210D
イレクター部品 アジャスター JG-12 SET
イレクター部品 アジャスター EF-1200S
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格444-778 -1,219 -943932 -314 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜

パイプフレーム・グリーンフレーム用アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング