メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ワンタッチフレックスロケーター(テーパーピン、ストレートピン)(CP722)

型番:

CP722-0840R-06N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP722-0840R-06Nの仕様・寸法情報

種類
ワンタッチ取付治具
本体材質
スチール
本体表面処理
イソナイト処理(軟窒化処理)
導入側形状
なし
導入側断面形状
導入側先端形状
フラット
取付側形状
ストレート
スチール種類
SCM440
導入側外径の公差
h9
取付側外径(φ)
25
取付側外径の公差
g6
RoHS?
10

商品情報

外形図

ワンタッチフレックスロケーター(テーパーピン、ストレートピン)(CP722) CP722-0840R-06外形図

CP722-0840R-06

ワンタッチフレックスロケーター(テーパーピン、ストレートピン)(CP722) CP722-0840R-06N外形図

CP722-0840R-06N

製品仕様

材質

本体、シャフトテーパーピンレバーピン
SCM440
四三酸化鉄皮膜
SCM440
イソナイト処理
(軟窒化処理)
亜鉛ダイカスト
ZDC1
塗装 シルバーグレー
SUS304

規格表

型番タイプクランプ力
(N)
持上力
(N)注)
質量
(g)
適用テーパーカムブッシュ
CP722-0840R-06テーパーピン600 100 220 CP727-0840R
CP722-0840R-06Nストレートピン700 215 

注)持上力とは、本体内蔵のバネが可動式テーパーピンを持上げる力です。

使用例

サブプレートの水平取付け

※レバーまたはノブを持ってのサブプレート取付け取外しは行わないでください。

ワンタッチフレックスロケーター(テーパーピン、ストレートピン)(CP722) CP722

CP722

ワンタッチフレックスロケーター(テーパーピン、ストレートピン)(CP722) CP723

CP723

サブプレートの垂直取付け

垂直取付け時、繰返し位置決め精度20μm。

サイズ最大積載荷重
(N)
CP7220840R400
CP727
サイズ最大積載荷重
(N)
CP7230632R120
CP7270840R400
ワンタッチフレックスロケーター(テーパーピン、ストレートピン)(CP722) 使用例

※最大積載荷重とは、サブプレート、治具、ワークの合計荷重です。
※最大積載荷重とは、テーバーピン、テーバーカムブッシュを各2個使用した時の値です。

選定サポート情報

取付け穴加工寸法

ワンタッチフレックスロケーター(テーパーピン、ストレートピン)(CP722) 取付け穴加工寸法

10mmのプレートに取付ける場合

ワンタッチフレックスロケーター(テーパーピン、ストレートピン)(CP722) 取付け穴加工寸法

10mmを超え、22mmまでのプレートに取付ける場合は、ザグリ穴を設けてください。

商品特長詳細

ワンタッチフレックスロケーター(テーパーピン、ストレートピン)(CP722) 商品特長詳細

・テーパー部のはめ合いにより位置決めを行います。
・ピンがテーパーカムブッシュ内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ可動テーパーピンが沈み込み、プレート面が密着します。
※CP722-0840R-06Nストレートピンタイプは、位置決め機能がありません。

CP722ワンタッチフレックスロケーターレバータイプのアンクランプ位置・クランプ位置は、360°内に2箇所あります。
作業性に合わせ、どちらの位置でも使用できます。

ワンタッチフレックスロケーター(テーパーピン、ストレートピン)(CP722) 商品特長詳細
フレックスロケーター

治具を短時間で正確に取り付けられる位置決め部品! シンプルな構造で低コストなのに繰り返し位置決め精度10μm!

  • 装置の段取り中の装置停止時間を短くできる。
  • 位置決め部品が簡単に取り付けられ、部品設置スペースを削減できる。
  • 従来品よりもコスト安。

製品比較情報

ワンタッチフレックスロケーター:関連画像

ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ)

ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ)  特長:アンクランプ位置・クランプエンド位置は、360°内に2箇所 作業性に合わせ、どちらの位置でも使用可能 

ワンタッチフレックスロケーター:関連画像

エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ)

エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ) 特長:エアの無い場所でもクランプ状態を維持 エアフレックスロケーター(ロケートピン)とセット品です  

ワンタッチフレックスロケーター:関連画像

エアフレックスロケーター(ロケートピン)

エアフレックスロケーター(ロケートピン) 用途:プレート、ユニット等の位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン。エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ)とセット品です。

ワンタッチフレックスロケーター:関連画像

フレックスロケーター センター固定(テーパーブッシュ)

フレックスロケーター センター固定(テーパーブッシュ)  用途:プレートの位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)とセット品です 

型番リスト

表示件数
型番
CP722-0840R-06N
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,141
( 19,955 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・プレートの位置決め。
【特長】
・繰り返し位置決め精度が±10ミクロンです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチフレックスロケーター(テーパーピン、ストレートピン)(CP722)の型番CP722-0840R-06Nのページです。 型番CP722-0840R-06Nに関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチフレックスロケーター(テーパーピン、ストレートピン)(CP722)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の位置決めに
5
満足度:5.0
装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチフレックスロケーター(テーパーピン、ストレートピン)(CP722)
ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン)
フレックスロケーター(テーパーピン) CP720
フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)(CP721)
ダイヤピン (BJ722)
ワンタッチフレックスロケーター 六角タイプ(ピン)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格18,14125,2342,441 -4,0781,465 -14,196 -
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
種類ワンタッチ取付治具ワンタッチ取付治具---ワンタッチ取付治具
本体材質スチールスチール---スチール
本体表面処理イソナイト処理(軟窒化処理)四三酸化鉄皮膜---イソナイト処理(軟窒化処理)
導入側形状なしなし---なし
導入側断面形状---
よく一緒に購入される商品

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング