メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)(CP721)

型番:

CP721-20045
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP721-20045の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
材質
[スチール] SCM440
基本形状
ツバ付
表面処理
[イソナイト処理] イソナイト処理(軟窒化処理)
内径仕様
[円形] 円形
種類
ピン
外径公差選択
p6
固定サポート
なし
内径寸法(mm)
14
外径寸法(mm)
20
適用テーパブッシュ
CP726-20045
導入側形状
ボルト止め穴付
導入側断面形状
導入側先端形状
テーパ
取付側形状
ストレート
RoHS?
10

商品情報

外形図

フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)(CP721) 外形図

製品仕様

  • 本体:SCM440/塩浴軟窒化処理

規格表

型番D1(p6)H1DHMd質量(g)適用テーパーブッシュ
CP721-2004520103020M16×2 深さ5.51447CP726-20045

使用例

フレックスロケーター センター固定(テーパーピン):関連画像

コンパクト。スペースを取らない圧入タイプ

商品特長詳細

フレックスロケーター

治具を短時間で正確に取り付けられる位置決め部品! シンプルな構造で低コストなのに繰り返し位置決め精度10μm!

  • 装置の段取り中の装置停止時間を短くできる。
  • 位置決め部品が簡単に取り付けられ、部品設置スペースを削減できる。
  • 従来品よりもコスト安。

選定サポート情報

フレックスロケーター センター固定(テーパーピン):関連画像

ワンタッチフレックスロケーター

ワンタッチフレックスロケーター 用途:プレートの位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン。 ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ)とセット品です 

フレックスロケーター センター固定(テーパーピン):関連画像

ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ)

ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ)  特長:アンクランプ位置・クランプエンド位置は、360°内に2箇所 作業性に合わせ、どちらの位置でも使用可能 

フレックスロケーター センター固定(テーパーピン):関連画像

エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ)

エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ) 特長:エアの無い場所でもクランプ状態を維持 エアフレックスロケーター(ロケートピン)とセット品です  

フレックスロケーター センター固定(テーパーピン):関連画像

エアフレックスロケーター(ロケートピン)

エアフレックスロケーター(ロケートピン) 用途:プレート、ユニット等の位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン。エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ)とセット品です。

型番リスト

表示件数
型番
CP721-20045
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,078
( 4,486 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・プレートの位置決め
【特長】
・繰り返し位置決め精度が±10ミクロンです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)(CP721)の型番CP721-20045のページです。 型番CP721-20045に関する仕様情報を記載しております。
フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)(CP721)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
段取り替えの多い機械に
5
満足度:5.0
全ての治具にこの部品をつけたので段取り替えがスムーズになりました。繰り返し精度も問題ありませんでした。
0人が参考にしています。
装置の位置決めに
5
満足度:5.0
装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)(CP721)
フレックスロケーター(テーパーピン) CP720
ワンタッチフレックスロケーター(テーパーピン、ストレートピン)(CP722)
ストレートピン (BJ721)
ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン)
スプリングピン(高精度型)(CP710-A,CP710-B)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格4,0782,441 -18,1411,470 -25,23414,932 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-----
材質SCM440-----
基本形状ツバ付-----
表面処理イソナイト処理(軟窒化処理)-----
内径仕様円形-----

治具ブシュカテゴリの売れ筋ランキング