17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 取付部外径(mm)

    ~mm
  • d(mm)

    ~mm
  • S(mm)

    ~mm
  • 先端材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 先端熱処理

    ~mm
  • ナット

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)(EGIP)

通常単価(税別)
9792,036
税込単価
1,0772,240
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

樹脂製ノーズロック型インデックスプランジャーです。【特長】・ボディーが樹脂製のため軽量です・EGIP-...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ボディーが樹脂製のため軽量

EGIP(スチール製)の外観

EGIP(スチール製)の外観

EGIP - SUS(SUS製)の外観

EGIP - SUS(SUS製)の外観

EGIP - W(スチール製)の外観

EGIP - W(スチール製)の外観

EGIP - W - SUS(SUS製)の外観

EGIP - W - SUS(SUS製)の外観

寸法図

EGIP、EGIP - SUS(ナット無し)の寸法図

EGIP、EGIP - SUS(ナット無し)の寸法図

EGIP - W、EGIP - W - SUS(ナット付き)の寸法図

EGIP - W、EGIP - W - SUS(ナット付き)の寸法図

サイズd
(-0.1-0.15)
SML1DLW1RBWT荷重(N)
最小~最大
EGIP EGIP-SUS1268M12×1.52615.5511426.55.51989~35
EGIP-W EGIP-W-SUS16810M16×1.53020.5611932.57241010~40
スチール製SUS製
ナット無しナット付きナット無しナット付き
品番質量(g)品番質量(g)品番質量(g)品番質量(g)
EGIP1220EGIP12W25EGIP12-SUS20EGIP12W-SUS25
EGIP1626EGIP16W31EGIP16-SUS26EGIP16W-SUS31

材質

タイプ本体グリップロックナットコイルバネノーズ
EGIPポリアミド
(ガラス繊維強化)
ブラック
ポリアミド
(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
ポリアミド
(ガラス繊維強化)
SUS302SUM24L
四三酸化鉄皮膜
HRC30~50
EGIP-W
EGIP-SUSSUS303
EGIPW-SUS

型番リスト

表示件数

取付部外径

(mm)

d

(mm)

S

(mm)

先端材質

長さ L

(mm)

先端熱処理

ナット

RoHS?最小発注数量
12
6
8
[スチール] スチール
51
焼入焼戻
なし
10
1個
12
6
8
[ステンレス] ステンレス
51
なし
なし
10
1個
12
6
8
[スチール] スチール
51
焼入焼戻
あり
10
1個
12
6
8
[ステンレス] ステンレス
51
なし
あり
-
1個
16
8
10
[スチール] スチール
61
焼入焼戻
なし
10
1個
16
8
10
[ステンレス] ステンレス
61
なし
なし
10
1個
16
8
10
[スチール] スチール
61
焼入焼戻
あり
10
1個
16
8
10
[ステンレス] ステンレス
61
なし
あり
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
979
( 1,077 )
3日目
1,416
( 1,558 )
3日目
1,066
( 1,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,503
( 1,653 )
4日目
1,154
( 1,269 )
3日目
1,862
( 2,048 )
3日目
1,328
( 1,461 )
3日目
2,036
( 2,240 )
3日目

詳細情報

基本情報

樹脂製ノーズロック型インデックスプランジャーです。
【特長】
・ボディーが樹脂製のため軽量です
・EGIP-SUS、EGIP-W-SUSタイプは錆を嫌う場所に最適です
・グリップを180°の位置で本体のノッチ(切り欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態でロック可能です
・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻ります
・ノーズはスチール製とステンレス製を用意します
・耐熱温度:130℃
【用途】
・割り出し、位置決め
・ピラーのストッパー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)(EGIP)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qノーズピンの長い製品はありますか。
A
ありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)(EGIP)
インデックス プランジャー(ノーズロック型)NDXC-L
インデックス プランジャー(T型ノブ)(NDXT)
インデックス プランジャー(リングタイプ)(SDXR)
エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)
インデックスプランジャー(ロングストローク)(SDXNE)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格979-7852,1331,789 -2,133 -2,618
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目3日目〜3日目在庫品1日目
種類レバータイプ標準ノブ特殊ノブリング付標準ノブ標準ノブ
ロック機構レストポジションレストポジションリターンリターンリターンリターン
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込み
全長標準標準標準標準標準標準
本体材質ポリアミドSUM22LSUM22LSUM22Lポリアミド(ガラス繊維強化)ブラックSUS303

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング