17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ)(PDA)

通常単価(税別)
8,84010,087
税込単価
9,72411,096
通常出荷日:3日目

【特長】・保護等級IP65採用。・どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。・シャフトの回転表示が...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ)(PDA) 外形図

製品仕様

  • 本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック
  • 窓:アクリル樹脂
  • 文字盤:アルミニウム(A1050P)
  • 長針:赤色
  • 短針:黒色
型番回転方向質量(g)
目盛数10目盛数20目盛数30
PDA50R-1/10PDA50R-1/20PDA50R-1/30時計回り80
PDA50L-1/10PDA50L-1/20PDA50L-1/30反時計回り

■技術データ
使用温度:max.100℃、min.0℃

■適用ノブ

  • DGKA(ダイアル グリル ノブ)

■表示例

エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ)(PDA) 表示例

注意・禁止事項

  • DGKA(ダイアル グリル ノブ/アンカーピンタイプ)の交換部品です。
  • 単体では使用できません。
  • インジケーターを叩く、落とす等、衝撃がかかると動作に支障をきたす恐れがありますので取扱いにご注意ください。

型番リスト

表示件数

目盛数

回転方向

RoHS?最小発注数量
10
反時計回り
10
1個
20
反時計回り
10
1個
30
反時計回り
-
1個
10
時計回り
10
1個
20
時計回り
10
1個
30
時計回り
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,087
( 11,096 )
3日目
10,087
( 11,096 )
3日目
8,840
( 9,724 )
3日目
10,087
( 11,096 )
3日目
10,087
( 11,096 )
3日目
8,840
( 9,724 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護等級IP65採用。
・どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。
・シャフトの回転表示ができます。
・窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ)(PDA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ)(PDA)
エンプラ ダイアル インジケーター (PD)
インジケーター&スケール ダイアル グリル ノブ(アンカーピンタイプ)(DGKA)
インジケーター&スケール デジタル ダイアル インジケーター(SZ)
インジケーター&スケール ダイアル インジケーター ノブ(D38)
インジケーター&スケール ダイアル グリル ノブ(DGK)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格8,840-7,080 -13,515 -18,871 -11,529 -9,184 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類インジケーター用アクセサリダイヤルインジケータダイヤルインジケータダイヤルインジケータダイヤルインジケータダイヤルインジケータ
よく一緒に購入される商品

デジタルポジションインジケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト