17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • キャスタタイプ

    • 固定
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 取付高(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

キャスター プレートタイプ

通常単価(税別)
1,6607,550特別価格
税込単価
1,8268,305特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

取付部分がプレートタイプのキャスター。【特長】・3インチから6インチまでの種類をご用意。・アルミパイプ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

キャスター プレートタイプ 外形図

製品仕様

商品画像

キャスター プレートタイプ 外観図

仕様表

車輪材質/色車輪径(呼称寸法)タイプ品番最大荷重取付高偏心
ゴム/ブラックΦ75固定HTH-G75K60kgf93-
自在HTH-G7560kgf9328
ブレーキ付き自在HTH-G75B60kgf9328
ゴム/ブラックΦ100固定HTH-G100K120kgf132-
自在HTH-G100120kgf13235
ブレーキ付き自在HTH-G100B120kgf13235
ゴム/ブラックΦ125固定HTH-G125K150kgf168-
自在HTH-G125150kgf16838
ブレーキ付き自在HTH-G125B150kgf16838
ゴム/ブラックΦ150固定HTH-G150K160kgf190-
自在HTH-G150160kgf19041
ブレーキ付き自在HTH-G150B160kgf19041
ウレタン/レッドΦ75固定P503R-2100kgf103-
自在P503S-2100kgf10333
ブレーキ付き自在P503S-2B100kgf10333
ウレタンΦ75固定HTH-U75K80kgf93-
自在HTH-U7580kgf9328
ブレーキ付き自在HTH-U75B80kgf9328
ウレタン/レッドΦ100固定P504R-2105kgf128-
自在P504S-2105kgf12833
ブレーキ付き自在P504S-2B105kgf12833
ウレタンΦ100固定HTH-U100K100kgf132-
自在HTH-U100100kgf13235
ブレーキ付き自在HTH-U100B100kgf13235
ウレタンΦ125固定HTH-U125K130kgf168-
自在HTH-U125130kgf16838
ブレーキ付き自在HTH-U125B130kgf16838
ウレタンΦ150固定HTH-U150K140kgf190-
自在HTH-U150140kgf19041
ブレーキ付き自在HTH-U150B140kgf19041

パイプラックシステムのキャスターサポートCMAシリーズで取り付ける為の対辺センター穴が、通常の4隅穴以外に空いている。

※ 取付けには、キャスターサポートが2セット必要になります。

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

最大荷重

(N)

材質

車輪径

(mm)

取付高

(mm)

RoHS?最小発注数量
自在
588.4
ゴム
75
93
10
1個
ブレーキ付き自在
588.4
ゴム
75
93
10
1個
[固定] 固定
588.4
ゴム
75
93
10
1個
自在
1176.8
ゴム
100
132
10
1個
ブレーキ付き自在
1176.8
ゴム
100
132
10
1個
[固定] 固定
1176.8
ゴム
100
132
10
1個
自在
1471
ゴム
125
168
10
1個
ブレーキ付き自在
1471
ゴム
125
168
10
1個
[固定] 固定
1471
ゴム
125
168
10
1個
自在
1569.1
ゴム
150
190
10
1個
ブレーキ付き自在
1569.1
ゴム
150
190
10
1個
[固定] 固定
1569.1
ゴム
150
190
10
1個
自在
784.5
ウレタン
75
93
10
1個
ブレーキ付き自在
784.5
ウレタン
75
93
10
1個
[固定] 固定
784.5
ウレタン
75
93
10
1個
自在
980.7
ウレタン
100
132
10
1個
ブレーキ付き自在
980.7
ウレタン
100
132
10
1個
[固定] 固定
980.7
ウレタン
100
132
10
1個
自在
1274.9
ウレタン
125
168
10
1個
ブレーキ付き自在
1274.9
ウレタン
125
168
10
1個
[固定] 固定
1274.9
ウレタン
125
168
10
1個
自在
1372.9
ウレタン
150
190
10
1個
ブレーキ付き自在
1372.9
ウレタン
150
190
10
1個
[固定] 固定
1372.9
ウレタン
150
190
10
1個
[固定] 固定
980.7
ウレタン
75
102
10
1個
自在
980.7
ウレタン
75
102
10
1個
ブレーキ付き自在
980.7
ウレタン
75
102
10
1個
[固定] 固定
1030
ウレタン
100
128
10
1個
自在
1030
ウレタン
100
128
10
1個
ブレーキ付き自在
1030
ウレタン
100
128
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,877
( 2,065 )
2日目
2,074
( 2,281 )
2日目
1,660
( 1,826 )
2日目
3,1581,494
( 1,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,948
( 4,343 )
2日目
2,579
( 2,837 )
2日目
3,907
( 4,298 )
2日目
4,609
( 5,070 )
2日目
3,244
( 3,568 )
2日目
4,569
( 5,026 )
2日目
5,155
( 5,671 )
2日目
4,020
( 4,422 )
2日目
2,429
( 2,672 )
2日目
2,650
( 2,915 )
2日目
2,279
( 2,507 )
2日目
4,253
( 4,678 )
2日目
4,830
( 5,313 )
2日目
3,675
( 4,043 )
2日目
6,077
( 6,685 )
2日目
6,674
( 7,341 )
2日目
5,207
( 5,728 )
2日目
7,238
( 7,962 )
2日目
7,550
( 8,305 )
2日目
6,392
( 7,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,819
( 2,001 )
2日目
1,856
( 2,042 )
2日目
1,857
( 2,043 )
2日目
2,359
( 2,595 )
2日目
2,659
( 2,925 )
2日目
2,841
( 3,125 )
2日目

詳細情報

基本情報

取付部分がプレートタイプのキャスター。
【特長】
・3インチから6インチまでの種類をご用意。
・アルミパイプ用(PA)でも通常のパイプラックシステムに取り付け可能。
・パイプシステム用にプレートの対辺センターに取り付け穴が開いています。 ※HTH-
・ペダルには赤い鋲が付いていてブレーキONOFFが目視しやすくなっています。 ※HTH-□□B
【用途】
・サイズの大きな台車やラックに。
・上物の枠から車輪をはみ出せたくない場合に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター プレートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター プレートタイプ
キャスター プレートタイプ 振動吸収タイプ
キャスター プレートタイプ GAPA-64専用タイプ
メタルコーナープレート
Φ28アルミパイプフレーム用キャスタ プレート式
パイプフレーム用キャスタ  固定タイプ・自在タイプ
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンミスミミスミ
通常価格1,660-9,965 -2,349 -1,4381,020 -2,021 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体取付け金具キャスタ本体キャスタ本体
キャスタ取付仕様プレートプレートプレートボルトプレートプレート

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング