17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

未確定:候補が2型番あります。
  • 種類

  • 表面処理・コーティング

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
    • シルバー
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

SUHパイプ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

SUHパイプ
  • リサイクル可能な環境に優しいステンレス素材のパイプ
  • 材質:AISI 439番
  • 有磁性
  • 定尺(呼称寸法):2m/4m
夕イプ型番導電性仕樣(呼称寸法)10mmたわみ強度(N・m)折れ曲がり強度(N・m)重量(g/m)
(標準)S2807-PF-4φ28・t0.7
(外径) (板厚)
4901,210440
S2812-PF-4φ28・t1.2
(外径)(板厚)
7802,080770
  • ※ 乳酸、クエン酸、洗浄効果の含まれる油等は使用しないでください。
  • ※ SUHパイプは使用環境によって錆びることがあります。
  • ※ 屋外での保管・使用はお控え下さい。
  • ※ 10mmたわみ強度・折れ曲がり強度は、パイプ1mの長さを両支点にしてセンターに集中荷重を加えた値です。

型番リスト

表示件数

種類

表面処理・コーティング

長さ

(mm)

基材厚さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
シングル
なし
4000
[シルバー] シルバー
0.7
10
1個
シングル
なし
4000
[シルバー] シルバー
1.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,385
( 2,624 )
2日目
4,539
( 4,993 )
2日目

詳細情報

基本情報

ステンレス素材の美観に優れたパイプフレーム。
【特長】
・ステンレス鋼板SUH439(AISI439、SUS430系相当)を使用。
・帯電しないため埃が吸着しない。
・ステンレスのため油染みなどが無く、拭き掃除でいつまでもきれいに保つことができる。
・廃棄時はステンレス屑として廃棄し、リサイクルされる。
【用途】
・ステンレスのため導電性があるので静電対策に。
・生産現場の改善ツールとして活躍。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUHパイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
排気管製作
5
満足度:5.0
メーカー想定用途外での使用だとは思いますが、ステンレスの磨きパイプですので溶接性、仕上がりも良好でした。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QSUHってなんですか?
A
日本でいうJIS規格のSUSと同様と考えて下さい。ステンレス鋼材の名称です。本製品ではAISI439を使用しています。AISIはアメリカのステンレス鋼材の名称です。記号の後ろの番号はJIS規格のSUSと大よそ同じと考えて頂ければと思います。AISI439はSUS430と同じよう有磁性を持ちます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUHパイプ
すべりパイプ 全長4020mm
すべりパイプ
標準パイプ
曲げパイプフレーム
静電パイプ
メーカーTMEHジャパンスペーシアミスミスペーシアミスミスペーシア
通常価格2,385-3,075-1,067 --1,180 -
通常出荷日2日目3日目3日目3日目〜5日目7日目
パイプ材質AISI439スチールSPCCスチールSPCCスチール
パイプ外径(mm)2827.527.527.527.527.5
特性標準低摩擦標準防錆防錆防錆
形状ストレートストレートストレートストレート曲げストレート

パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング