17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 種類

  • パイプ材質

    • スチール
  • 表面処理・コーティング

    • 焼付塗装
  • 長さ(mm)

    ~mm
    • アイボリー
    • ブラック
    • ブルー
    • グリーン
    • シルバー
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ECOパイプ

通常単価(税別)
1,2252,473
税込単価
1,3482,720
通常出荷日:2日目

鉄パイプ(SPCC)に焼き付け塗装を施したパイプフレーム。【特長】・鉄パイプ(SPCC)に粉体焼き付け...

詳細を確認
  • 本商品は現在切り出し対応を行っておりません。ご希望の場合はメーカーへお問い合わせください。
  • 本シリーズつき仕様変更がございます。現行仕様品が無くなり次第、順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外観図

ECOパイプ(PAT):関連画像

アイボリー

ECOパイプ(PAT):関連画像

グリーン

ECOパイプ(PAT):関連画像

イエロー

ECOパイプ(PAT):関連画像

メタリックシルバー

ECOパイプ 外観図

G2807-4-K

仕様表

タイプ品番静電対策仕様
(呼称寸法)
10mmたわみ
強度(N・m)
折れ曲がり
強度(N・m)
重量
(g/m)
(標準)G2807-4-IVアイボリー×φ28・t0.7
(外径)(板厚)
4901140475
G2807-4-Nグリーン×
G2807-4-MSメタリックシルバー×
G2807-4-YEイエロー×
EG2807-4-Bブラック
EG2807-4-GIシルバー
EG2807-4-MSメタリックシルバー
G2812-4-IVアイボリー×φ28・t1.2
(外径)(板厚)
8402060795
G2812-4-YEイエロー×

※ 材質:SPCC ポリエステルパウダー 定尺(呼称寸法):4m

型番リスト

表示件数

種類

パイプ材質

表面処理・コーティング

長さ

(mm)

特性

基材厚さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
シングル
[スチール] スチール
[焼付塗装] 粉体焼付塗装
4000
[ブラック] ブラック
帯電防止
0.7
10
1個
シングル
[スチール] スチール
[焼付塗装] 粉体焼付塗装
4000
[シルバー] シルバー
帯電防止
0.7
10
1個
シングル
[スチール] スチール
[焼付塗装] 粉体焼付塗装
4000
[シルバー] メタリックシルバー
帯電防止
0.7
10
1個
シングル
[スチール] スチール
[焼付塗装] 粉体焼付塗装
4000
[アイボリー] アイボリー
標準
0.7
10
1個
シングル
[スチール] スチール
[焼付塗装] 粉体焼付塗装
4000
[ブルー] ダークブルー
標準
0.7
10
1個
シングル
[スチール] スチール
[焼付塗装] 粉体焼付塗装
4000
[シルバー] メタリックシルバー
標準
0.7
10
1個
シングル
[スチール] スチール
[焼付塗装] 粉体焼付塗装
4000
[グリーン] グリーン
標準
0.7
10
1個
シングル
[スチール] スチール
[焼付塗装] 粉体焼付塗装
4000
イエロー
標準
0.7
10
1個
シングル
[スチール] スチール
[焼付塗装] 粉体焼付塗装
4000
[アイボリー] アイボリー
標準
1.2
10
1個
シングル
[スチール] スチール
[焼付塗装] 粉体焼付塗装
4000
イエロー
標準
1.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,819
( 2,001 )
2日目
1,819
( 2,001 )
2日目
1,819
( 2,001 )
2日目
1,286
( 1,415 )
2日目
1,439
( 1,583 )
2日目
1,439
( 1,583 )
2日目
1,225
( 1,348 )
2日目
1,439
( 1,583 )
2日目
2,473
( 2,720 )
2日目
2,473
( 2,720 )
2日目

詳細情報

基本情報

鉄パイプ(SPCC)に焼き付け塗装を施したパイプフレーム。
【特長】
・鉄パイプ(SPCC)に粉体焼き付け塗装を施している。
・静電仕様の商品は帯電しないため埃の吸着を防げる。
・油染みなどが無く、拭き掃除でいつまでもきれいに保つことができる。
・廃棄時は鉄屑として廃棄でき、リサイクルされる。
・樹脂コーティングパイプに比べて軽量。
・型式EG2807~は静電仕様です。
【用途】
・生産現場の改善ツールとして活躍。

ご注意

  • 本商品は現在切り出し対応を行っておりません。ご希望の場合はメーカーへお問い合わせください。
  • 本シリーズつき仕様変更がございます。現行仕様品が無くなり次第、順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-1S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-1S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ECOパイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
什器の制作
4
満足度:4.0
ふつうの28mmパイプフレームよりも軽量だが肉薄で強度は弱そう。用途に応じて使い分けるのが良いだろう。
0人が参考にしています。
自社内にて使用の棚製作に使用
4
満足度:4.0
自社の棚製作に使用しています。希望の長さで切り売りしてもらえる点や安価、短納期対応に他社よりも優位性を感じミスミを利用し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような塗装がされていますか?
A
紛体焼き付け塗装となります。SPCCの鉄パイプに内外両方に塗装されています。焼き付けは外側のみになります。
Q塗装は剥がれませんか? 
A
金属製のとがった物の引っ掛けにより塗装は削れます。塗装部が削れた場合は、なるべく早くタッチペンなどで補修頂くと錆の発生を防げます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ECOパイプ
パイプフレーム
すべりパイプ
すべりパイプ 全長4020mm
SUHパイプ
標準パイプ
メーカーTMEHジャパンミスミミスミスペーシアTMEHジャパンスペーシア
通常価格1,225---3,0752,385 -1,067 -
通常出荷日2日目3日目〜3日目3日目2日目3日目〜
パイプ外径(mm)2827.527.527.52827.5
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング