メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パイプクランプ PC-E

型番:

PC-E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PC-Eの仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
ブラケット
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
ステンレス
RoHS?
10

商品情報

外形図

パイプクランプ PC-E 外形図

製品仕様

外観図

パイプクランプ PC-E:関連画像

仕様

  • 材質:ステンレス
  • 質量:12g

※ 板物取付け用のビス・ボルト類は別途必要となります。

使用例

パイプクランプ PC-E:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PC-E
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
182
( 200 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パイプにパネルなどを固定する際に最適なクランプ。
【特長】
・パネルなどにPC-Eをスクリュで固定し、パイプにはめ込んで使用。
・パネル以外でもPC-Eを取り付ければパイプに脱着可能。
【用途】
・パイプラックにパネルや表示類などを取り付けたいときに最適。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプクランプ PC-Eの型番PC-Eのページです。 型番PC-Eに関する仕様情報を記載しております。
パイプクランプ PC-Eのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
パイプクランプ
3
満足度:3.0
この商品はテスト用に購入したのですが、現在は社内で汎用的にパイプクランプとして使用しています。テスト用だけでなく、どこの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプクランプ PC-E
アングルコネクタアウター型E
プラスティックジョイント GAP-14-E
ベースロック PC-A
パイプロックメタル PC-D
パイプクランプシングル PC-BN
メーカーTMEHジャパンSUS(エスユーエス)TMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格1825254372541,016138
通常出荷日在庫品1日目6日目2日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
種類メタルジョイントメタルジョイントプラスチックジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状ブラケットL型三方ブラケットT型ブラケット
接続形状通しありつなぎのみつなぎのみ通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質ステンレスアルミダイカストASA樹脂スチールスチールスチール

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング