メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ツールホルダー TH65YA

型番:

TH65YA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH65YAの仕様・寸法情報

適応シリーズ
TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類
パーツホルダ・アンチバック
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ツールホルダー TH65YA:関連画像

製品仕様

外観図

ツールホルダー TH65YA:関連画像

仕様

  • 材質:スチール
  • 表面:三価クロムメッキ
  • 質量:197g

※ ツールホルダーをパイプに取付ける場合、別途メタルジョイントが必要になります。

使用例

ツールホルダー TH65YA:関連画像
ツールホルダー TH65YA:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
TH65YA
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,369
( 2,606 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電動ドライバー用ホルダー。
【特長】
・パイプラックにGA-1Sで取付け出来る。
・インパクトやドリルなどにロングビット装着時の脱着が楽になり、無駄に工具を上げる必要がない。
【用途】
・電動ドライバーを定位置に置きたい場合に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールホルダー TH65YAの型番TH65YAのページです。 型番TH65YAに関する仕様情報を記載しております。
ツールホルダー TH65YAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールホルダー TH65YA
ツールキャップ TC-28
ツールハンガー PHR-28
パイプフレーム用アタッチメント ネームホルダー
インパクトドライバー用ホルダー
ラベルホルダー GAP-6B
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンスペーシアTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格2,3691312,232475 -1,066114
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズTMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類パーツホルダ・アンチバックキャップ・インサート吊り具・フックネーム・ラベル関連パーツホルダ・アンチバックネーム・ラベル関連
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング