メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コーナーサポート CM-B

型番:

CM-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

CM-Bの仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
コーナーサポート
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
スチール
RoHS?
10

商品情報

外形図

コーナーサポート CM-B:関連画像

製品仕様

外観図

コーナーサポート CM-B:関連画像

画像はCM-Bを2個使用しています。

仕様

  • 材質:スチール
  • 表面:三価クロムメッキ
  • 質量:71g

使用例

コーナーサポート CM-B:関連画像

画像はCM-Bを2個使用しています。

型番リスト

表示件数
型番
CM-B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
341
( 375 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コーナーの補強やボート類の取り付け用メタルジョイント。
【特長】
・CM-Aが90度の補強に対し、CM-Bは2つ抱き合わせで180度の補強が可能。
・固定にはスクリュやリベットを使用。
【用途】
・棚や台車などの天板を、パイプの内側に設置したいときに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーサポート CM-Bの型番CM-Bのページです。 型番CM-Bに関する仕様情報を記載しております。
コーナーサポート CM-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーサポート CM-B
コーナーサポート CM-A
スライドサポート GS-B-1
スライドサポート GS-B-33
コーナーブラケットS
スライドサポート GS-C
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンSUS(エスユーエス)TMEHジャパン
通常価格341341460464411518
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目2日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状コーナーサポートコーナーサポートT型T型L型T型
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828281928
材質スチールスチールスチールスチールアルミダイカストスチール

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング