メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

引掛け金具 B

通常単価(税別)
670
税込単価
737
通常出荷日:2日目

かぎ状フック付きブラケット。【特長】・先端がかぎ状のフック形状のメタルジョイント。・脱着する場合には、...

詳細を確認
  • 本シリーズつき仕様変更がございます。現行仕様品無くなり次第順次切り替えとなります。詳細は こちら(PDF) をご参照ください。

型番:

HK28WB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HK28WBの仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
T型
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
スチール
RoHS?
10

商品情報

外形図

引掛け金具 B 外形図

製品仕様

外観図

引掛け金具 B 外観図

仕様

  • 材質:スチール
  • 表面:三価クロムメッキ
  • 質量:124g

使用例

引掛け金具 B:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
HK28WB
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670
( 737 )
2日目

詳細情報

基本情報

かぎ状フック付きブラケット。
【特長】
・先端がかぎ状のフック形状のメタルジョイント。
・脱着する場合には、金具を取り付けたパイプを持ち上げて脱着。
・パイプ取り付けにはボルトナットまたはリベットを使用。
【用途】
・はしごの様に脱着したい場面に最適。

ご注意

  • 本シリーズつき仕様変更がございます。現行仕様品無くなり次第順次切り替えとなります。詳細は こちら(PDF) をご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引掛け金具 Bの型番HK28WBのページです。 型番HK28WBに関する仕様情報を記載しております。
引掛け金具 Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引掛け金具 B
引掛け金具 A
パイプフレーム用開閉用部品 JB-102 かぎ金具B
パイブロック金具A
押し込み金具 GS-1250A
プラスティックジョイント GAP-28B
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンスペーシアスペーシアTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格6706346991,955518281
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントプラスチックジョイント
ジョイント形状T型T型ストレートT型T型五方
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282827.527.52828
材質スチールスチールスチールスチールスチールABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング