17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ACサーボドライバ 【R7D-BP】

通常単価(税別)
44,75751,539
税込単価
49,23356,693
通常出荷日:1日目~5日目

超小型サイズに高い機能と性能を凝縮。【特長】・設置面積で48%、体積比で39%にまで小型化。・制振制御...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

50W/100W/200W

ACサーボドライバ 【R7D-BP】 外形図1

R7D-BPA5L/R7D-BP01L/R7D-BP01H/R7D-BP02H

200W/400W

ACサーボドライバ 【R7D-BP】 外形図2

R7D-BP02L/R7D-BP02HH/R7D-BP04H

製品仕様

項目仕様
使用周囲温度・湿度0~+55℃、90%RH以下(結露がないこと)
保存周囲温度・湿度-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)
使用・保存雰囲気腐食性ガスがないこと、じんあい・鉄粉などがないこと、水滴・切削油などがかからないこと
耐久振動加速度5.9m/s2(0.6G)以下 10~60Hz
耐衝撃加速度19.6m/s2以下 X、Y、Z方向 各3回
絶縁抵抗電源端子・動力端子とFG間 0.5MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧電源端子・動力端子とFG間 AC1,500V 50/60Hz 1分間
各制御信号とFG間 AC500V 1分間
標高海抜1,000m以下(860hp以上)
保護構造盤内蔵型(IP10)

注1. 上記項目は、単独での評価試験によるものです。複合された条件においてはこの限りではありません。
注2. サーボドライバのメガテスト(絶縁抵抗測定)を実施する場合は、サーボドライバヘの接続を全て切り離して行ってください。接続したままメガテストを実施するとサーポドライバの故障の原因となります。
 サーポドライバの耐電圧試験は絶対に行わないでください。内部素子損傷の恐れがあります。
注3. サーボドライバの部品の中には、使用条件によっては保守が必要なものがあります。
注4. サーボドライバの寿命は、平均周囲温度40℃において5万時間(定格トルクの80%出力にて)となっています(軸流ファンは除く)。

性能仕様

■AC100V入力タイプ

ACサーボドライバ 【R7D-BP】 性能仕様1

■AC200V入力タイプ

ACサーボドライバ 【R7D-BP】 性能仕様2

*1. ( )内の数字は、単相200V使用時の値です。

型番リスト

表示件数

定格出力

(W)

電圧仕様

電源

適用モータ容量

最小発注数量
100
AC200
単相/三相
50W / 100W
1個
200
AC100
単相
200W
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,757
( 49,233 )
1日目
51,539
( 56,693 )
5日目

詳細情報

基本情報

超小型サイズに高い機能と性能を凝縮。
【特長】
・設置面積で48%、体積比で39%にまで小型化。
・制振制御機能により、剛性の低いメカや装置の先端が振動するようなメカを使用する場合の振動を低減させることが可能。
・リアルタイムオートチューニング機能により、機械の負荷イナーシャをリアルタイムに推定し、常に最適なゲインを自動的に設定します。
・また、適応フィルタにより共振による振動も自動的に抑制します。
・従来のCW/CCW(2パルス入力方式)、SIGN/PULS(1パルス入力方式)に加え、90°位相差入力にも対応。
・エンコーダの出力信号をそのままドライバへ入力し、簡易的な同期制御も可能です。
・指令パルスてい倍機能、電子ギヤ機能、エンコーダ分周機能などの豊富なパルス設定機能により、お客様の装置やシステムに最適なパルス設定が可能です。
・内部速度設定が4種類まで設定でき、外部信号による切り替えで簡易速度制御が可能です。
・ドライバから出力するモータのエンコーダパルス数を1~2500パルス/回転の範囲で任意に設定できます。また、パラメータにより位相変更も可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACサーボドライバ 【R7D-BP】のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工作機械
5
満足度:5.0
以前、工作機械のツール部分を改造するのに使用しました。 パソコンの専用ソフトが無くてもパラメーターユニットがあれば、編集...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACサーボドライバ 【R7D-BP】
サーボドライバ D2シリーズ
ACサーボモータ FRLSシリーズ
チューニングレスACサーボモーター NXシリーズ モーター単体
センサレスサーボ EM-Aシリーズ
サーボアンプ MELSERVO-J5シリーズ(ドライブユニット/コンバータユニット)
メーカーオムロンHIWIN(ハイウィン)HIWIN(ハイウィン)オリエンタルモーター三菱電機三菱電機
通常価格44,757-72,57132,857 -49,423 -40,180 -22,000 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜40日目16日目〜5日目〜
種類ドライバ単体ドライバ単体モータ単体モータ単体モータ単体-
電磁ブレーキなし-----
ドライバ種類ACサーボドライバ-----
適用機種R7D-BP / R88M-G-----
減速機なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーボモータカテゴリの売れ筋ランキング