17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ゴム足 RF-02・RF-02(Soft)

通常単価(税別)
239301
税込単価
263331
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パイプ構造物の柱パイプ足元に取り付けるアクセサリのゴムキャップ。【特長】・床面への傷付きを防止する安価...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ゴム足 RF-02・RF-02(Soft) 外形図

製品仕様

RF-02 材質:ウレタン RF-02(Soft)材質:ソフトゴム(MBR合成ゴム)

【材質】

  • RF-02:ウレタン
  • RF-02(Soft):ソフトゴム(MBR合成ゴム)

使用例

ゴム足 RF-02・RF-02(Soft) 使用例
 
高さ調整の必要ない軽量棚などの足元に。

高さ調整の必要ない軽量棚などの足元に。

床の保護に。

床の保護に。

パイプの先端に取り付けて、衝撃吸収やすべり止めに。

パイプの先端に取り付けて、衝撃吸収やすべり止めに。

型番リスト

表示件数

アクセサリ材質

RoHS?最小発注数量
ウレタン
10
1個
ソフトゴム(MRB合成ゴム)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
239
( 263 )
在庫品1日目当日出荷可能
301
( 331 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パイプ構造物の柱パイプ足元に取り付けるアクセサリのゴムキャップ。
【特長】
・床面への傷付きを防止する安価なフットパーツ。
・あまり荷重のかかる構造物の足元に使用すると、経年によりパイプが突き抜ける恐れがある。
・軽量物用のフットパーチとして使用する。
・パイプ先端部の安全対策用キャップとしても利用する。
【用途】
・高さ調整の必要のない軽荷重の棚などの足元に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム足 RF-02・RF-02(Soft)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
パイプフレームの脚部に
4
満足度:4.0
パイプフレームの脚部に使用しました。 しっかり固定されています。簡単に外れることもないと思います。
0人が参考にしています。
作業台の脚に使用
5
満足度:5.0
こちらの商品も作業台の脚として使用しました 安定感もあり満足しています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム足 RF-02・RF-02(Soft)
ジョイントカバー(GA-90S用) JC-GA-90
ジョイントカバー(GA-2S用) JC-GA-2
プリダン用部品 ノブボルト
引っ掛けフックU PH-C
プラスティックパーツ GAP-19
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格239-575773304641117
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズTMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類キャップ・インサートカバーカバーボルト・ナット・工具吊り具・フックパーツホルダ・アンチバック
アクセサリ色ホワイトホワイトブラックグレーアイボリー
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング