メカニカル部品技術窓口
パイプにアジャスターボルトやボルトタイプキャスターを取り付けるためのインサートナット。【特長】・パイプ...
詳細を確認
BS07A、BS07B

BS12A、BS12B

BC2807A、BC2807B

BS07A、BS07Bの外観

BS12A、BS12Bの外観

BC2807A、BC2807Bの外観
| 型番 | ネジ山規格 | 材質 | 表面 | 質量 | 適合パイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| BS07A | インチネジ※ 1/2"-12N | スチール | 三価クロムメッキ | 90g | ECOパイプ、SUHパイプ |
| BS07B | ミリネジ M12-P1.75 | ||||
| BS12A | インチネジ※ 1/2"-12N | ||||
| BS12B | ミリネジ M12-P1.75 | ||||
| BC2807A | インチネジ※ 1/2"-12N | 樹脂コーティングパイプ | |||
| BC2807B | ミリネジ M12-P1.75 |
※適合パイプの大分類を表しています。パイプの板厚をご確認の上、お間違えの無い様にご用命ください。
上記以外の型番につきましてはカタログを参照してください。
パイプにアジャスターボルトやボルトタイプキャスターを取り付けるためのインサートナット。
【特長】
・パイプ端部にハンマーで打ち込み、挿入する。
・インチネジ用(Aタイプ)とミリネジ用(Bタイプ)がある。
・使用パイプとの相性があるので、選定に注意。
・ご注意:「BS07A/BS07B」は、廃番となりましたアルミブッシング「AS2807A/AS2807B」の代替品としてご検討ください。
【用途】
・アジャスターボルトを取り付ける際に必要。
・ボルトタイプキャスターを取り付ける際に必要。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイプフレーム・ファクトリーフレーム用アクセサリ部品
5通常価格(税別):99円~

ミスミ
パイプフレーム・ファクトリーフレーム用アクセサリ
4.7通常価格(税別):296円~

ミスミ
Φ28アルミパイプフレーム用インナーキャップ
0通常価格(税別):19円~

SUS(エスユーエス)
インナーキャップハード
4.6通常価格(税別):178円~

トラスコ中山
四角パイプインサート
5通常価格(税別):1,061円~

SUS(エスユーエス)
インナーキャップ/導電インナーキャップ
4.4通常価格(税別):154円

SUS(エスユーエス)
ウエイト(GF-N可動パーツ)
0通常価格(税別):394円~

SUS(エスユーエス)
インナーキャップAL
0通常価格(税別):78円

SUS(エスユーエス)
STナット
4.4通常価格(税別):132円~