メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アウターブッシング

通常単価(税別)
357
税込単価
393
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

直径28mmのパイプに取り付けるアジャスターボルト用ナット。【特長】・φ28(直径28mm)のパイプ全...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

OB28ANS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

OB28ANSの仕様・寸法情報

適応シリーズ
TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類
キャップ・インサート
適用ECOパイプ/ECO-Zパイプ
G2807/EG2807/Z2808/G2812
適用SUHパイプ
S2807-PF/S2812-PF
適用樹脂コーディングパイプ
DP2807/CL2807/EP2807/SP2809/DP2814
RoHS?
10

商品情報

外形図

アウターブッシング:関連画像

製品仕様

外観図

アウターブッシング:関連画像

仕様

  • ネジ山規格:インチネジ1/2-12N
  • 材質:スチール
  • 表面:三価クロムメッキ
  • 質量:65g
  • セット品内訳:OB28AN:1個、1/2ナット:1個

※ アウターブッシングはアジャスター用になります。
※ キャスターの取り付けには使用しないでください。

型番リスト

表示件数
型番
OB28ANS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
357
( 393 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

直径28mmのパイプに取り付けるアジャスターボルト用ナット。
【特長】
・φ28(直径28mm)のパイプ全てに取付可能。
・パイプフレーム用ジョイント・アクセサリ。
・パイプ内部に差込むブッシングに比べ、容易に取り付け、取り外しが可能。
・アジャスターボルト使用時のロック用のナットが付属。
・横からの大きなモーメントがかかるような場合は、内部に打ち込むメタルブッシングを使用。
【用途】
・棚や作業台などのアジャスターボルトと一緒に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アウターブッシングの型番OB28ANSのページです。 型番OB28ANSに関する仕様情報を記載しております。
アウターブッシングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アウターブッシング
インナーキャップ
ペーパーホールドS
メタルブッシング
インナーキャップハード
グリップテープ/チューブ
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンSUS(エスユーエス)TMEHジャパンSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格35768 -541 -425 -178 -666 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
適応シリーズTMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)TMEHジャパン パイプ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)-
種類キャップ・インサートキャップ・インサートネーム・ラベル関連キャップ・インサートキャップ・インサート-
適用ECOパイプ/ECO-ZパイプG2807/EG2807/Z2808/G2812G2807/EG2807/Z2808/G2812----
適用SUHパイプS2807-PF/S2812-PFS2807/S2812----
適用樹脂コーディングパイプDP2807/CL2807/EP2807/SP2809/DP2814DP2807/CL2807/EP2807/SP2809/DP2814----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング