メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スリーブハンガー単品 GS-1014B

通常単価(税別)
893
税込単価
982
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パイプエンド取り付けハンガー。【特長】・パイプフレーム用ジョイント・アクセサリ。・パイプの先端に取り付...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

GS-1014B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GS-1014Bの仕様・寸法情報

適応シリーズ
TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類
吊り具・フック
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

スリーブハンガー単品 GS-1014B 外形図

製品仕様

外観図

スリーブハンガー単品 GS-1014B 外観図

仕様

  • 材質:スチール
  • 表面:三価クロムメッキ
  • 質量:124g

使用例

スリーブハンガー単品 GS-1014B:関連画像
スリーブハンガー単品 GS-1014B:関連画像
スリーブハンガー単品 GS-1014B:関連画像
スリーブハンガー単品 GS-1014B:関連画像
スリーブハンガー単品 GS-1014B:関連画像

※GS-1014CHは付属しておりません。

型番リスト

表示件数
型番
GS-1014B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
893
( 982 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パイプエンド取り付けハンガー。
【特長】
・パイプフレーム用ジョイント・アクセサリ。
・パイプの先端に取り付けることで、パイプを吊るして保管が可能。
【用途】
・パイプを吊るしたり引掛けたりしたい場合に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーブハンガー単品 GS-1014Bの型番GS-1014Bのページです。 型番GS-1014Bに関する仕様情報を記載しております。
スリーブハンガー単品 GS-1014Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーブハンガー単品 GS-1014B
ツールハンガー PHR-28
スライドサポート GS-F
パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 SJ-B/SJ-BN
メタルジョイント用 ロングスリーブ/GAP-56 スリーブ/GAP-12
スリーブ GAP-44
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンスペーシアTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格8932,2321,15930 -118 -154
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズTMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)スペーシア 標準パイプ(φ27.5) / スペーシア ユニプラスリム(φ19) / その他TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類吊り具・フック吊り具・フックキャップ・インサートねじ吊り具・フック吊り具・フック

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング