メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アブソーバー AB30

型番:

AB30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AB30の仕様・寸法情報

適応シリーズ
TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類
バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝)
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

アブソーバー30kg:関連画像

ストローク140mm/反発力300N

製品仕様

外観図

アブソーバー30kg:関連画像

仕様

  • 材質:スチール/プラスティック
  • 質量:300g
  • 反発力:約30kg
  • 車のボンネットのように開閉補助の働きをする。

型番リスト

表示件数
型番
AB30
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,961
( 5,457 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

跳ね上げる蓋の開閉などの助力に最適なアブソーバー。
【特長】
・オイルダンパー30kg。
・取り付け用のビス・ボルトは別途必要。
【用途】
・跳ね上げる蓋の開閉などの助力に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アブソーバー AB30の型番AB30のページです。 型番AB30に関する仕様情報を記載しております。
アブソーバー AB30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アブソーバー AB30
パネルホルダーセット HPA-30L・HPA-30R
M6-30Bボルトナット
ペーパーホールドS
グリーンフレームDIN スリムエンドカバー
インナーキャップハード
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパン矢崎化工SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格4,961230 -45541 -141178 -
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズTMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ32)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝)パーツホルダ・アンチバックボルト・ナット・工具ネーム・ラベル関連キャップ・インサートキャップ・インサート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング