17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パイプエンドストッパー ES-C・ES-S

通常単価(税別)
644733
税込単価
708806

パイプの端に取り付けるストッパーです。【特長】・パイプの端に簡単に取り付け可能です。・パイプ端部に取付...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 使用パイプによって種類が違うため、ご注意下さい。

商品情報

外形図

単位:mm
パイプエンドストッパー ES-C/ES-S:関連画像

製品仕様

パイプエンドストッパー ES-C/ES-S:関連画像

【仕様】

  • 材質:PVC樹脂、ゴム/スチール
  • 質量:50g

【適合パイプ】

  • ES-C:樹脂(DP2807、EP2807、CL2807、CS2807、ES2807、FS2807、CF2807)
  • ES-S::ECO(G2807、EG2807、Z2808)、SUH(S2807)
  • ※ あまりストッパーに荷重がかかりますと、つめ部分が折れる場合があります。

取り付けイメージ

パイプエンドストッパー ES-C/ES-S:関連画像

1.パイプにエンドストッパーを差し込む。(差し込む際に
ボルトが緩んでいるか要確認)

パイプエンドストッパー ES-C/ES-S:関連画像

2.エンドストッパーのボルトを締める。(ジョイント用のM6六角レンチで締付可能)

パイプエンドストッパー ES-C/ES-S:関連画像

3.締めたら固定完了。

使用例

パイプエンドストッパー ES-C/ES-S:関連画像

接続図

 
パイプエンドストッパー ES-C/ES-S:関連画像

パイプにテープをかけても落下をする恐れがある。

パイプエンドストッパー ES-C/ES-S:関連画像

エンドストッパーを取り付ければ落下を防止できる。

詳細情報

基本情報

パイプの端に取り付けるストッパーです。
【特長】
・パイプの端に簡単に取り付け可能です。
・パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。
【用途】
・テープ類やひも状の物を引掛ける場合に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 使用パイプによって種類が違うため、ご注意下さい。

カタログ

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト