メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

引掛け金具 A

通常単価(税別)
634
税込単価
697
通常出荷日:2日目

パイプを乗せるブラケット。【特長】・2本の上向きパイプの先端に引掛け金具を取り付け、その上にパイプを乗...

詳細を確認
  • 本シリーズつき仕様変更がございます。現行仕様品無くなり次第順次切り替えとなります。詳細は こちら(PDF) をご参照ください。

型番:

HK28WA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HK28WAの仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
T型
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
スチール
RoHS?
10

商品情報

外形図

引掛け金具 A 外形図

製品仕様

外観図

引掛け金具 A 外観図

仕様

  • 材質:スチール
  • 表面:三価クロムメッキ
  • 質量:94g

使用例

引掛け金具 A 使用例

型番リスト

表示件数
型番
HK28WA
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
634
( 697 )
2日目

詳細情報

基本情報

パイプを乗せるブラケット。
【特長】
・2本の上向きパイプの先端に引掛け金具を取り付け、その上にパイプを乗せて使用。
・乗せるだけなので取り外しが簡単。
【用途】
・ロール状の芯にパイプを差し込んで引掛けて使用。

ご注意

  • 本シリーズつき仕様変更がございます。現行仕様品無くなり次第順次切り替えとなります。詳細は こちら(PDF) をご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引掛け金具 Aの型番HK28WAのページです。 型番HK28WAに関する仕様情報を記載しております。
引掛け金具 Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引掛け金具 A
引掛け金具 B
パイブロック金具A
押し込み金具 GS-1250A
パイプフレーム用開閉用部品 JB-101 かぎ金具A
パイプフレーム用開閉用部品 JB-106 はめ込み金具A
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンスペーシアTMEHジャパンスペーシアスペーシア
通常価格6346701,955518683669
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状T型T型T型T型ストレートT型
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282827.52827.527.5
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング